ZHCSSN7A December   2024  – September 2025 TLV2888 , TLV888

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:TLV888
    5. 5.5 热性能信息:TLV2888
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入共模范围
      2. 6.3.2 相位反转保护
      3. 6.3.3 斩波瞬态
      4. 6.3.4 EMI 抑制
      5. 6.3.5 电过应力
      6. 6.3.6 多路复用器友好型输入
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本噪声计算
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高侧电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 可编程电流源
      3. 7.2.3 用于接地负载的可编程电流源
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C,VS = 4.5V 至 36V,VCM = VOUT = VS / 2 且 RL = 10kΩ 连接至 VS / 2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压(1) ±3 ±15 µV
TA = -40°C 至 +125°C ±20
dVOS/dT 输入失调电压漂移(1) TA = -40°C 至 +125°C ±0.01 ±0.05 µV/°C
PSRR 电源抑制比(1) TA = -40°C 至 +125°C ±0.03 ±0.5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) ±50 ±350 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±7 nA
IOS 输入失调电流(1) ±100 ±600 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±3 nA
噪声
En 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 0.180 µVPP
en 输入电压噪声密度 f = 10Hz 7.6 nV/√Hz
f = 100Hz 7.6
f = 1kHz 7.5
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 175 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 (V–) – 0.1 (V+) – 1.7 V
CMRR 共模抑制比 (V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 1.7V VS = ±2.25V 118 135 dB
VS = ±18V 140 150
(V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 1.7V,
TA = –40°C 至 +125°C(1)
VS = ±2.25V  118 130
VS = ±18V 140 150
输入阻抗
zid 差分输入阻抗 100 || 1.6 MΩ || pF
zic 共模输入阻抗 1 || 1.9 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益  VS = ±15V,
(V–) + 0.6V < VO < (V+) – 0.6V,
RLOAD = 10kΩ
130 148 dB
TA = -40°C 至 +125°C(1) 130
VS = ±15V,
(V–) + 1.7V < VO < (V+) – 1.7V,
RLOAD = 2kΩ
130 144
TA = -40°C 至 +125°C(1) 130
频率响应
GBW 增益带宽积 14 MHz
SR 压摆率 增益 = 1,10V 阶跃 40 V/µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 增益 = 1,f = 1kHz,VOUT = 4VRMS 0.00012%
串扰 f = 100kHz 110 dB
tS 趋稳时间 VS = ±18V,增益 = 1,
10V 阶跃
达 0.1% 1 µs
达 0.01% 15
tOR 过载恢复时间 VIN × 增益 = VS = ±18V 460 ns
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅   正电源轨,
VS = 30V
无负载(1) 26 40 mV
RLOAD = 10kΩ 122 150
RLOAD = 2kΩ 500 575
负电源轨,
VS = 30V
无负载(1) 26 40
RLOAD = 10kΩ 120 135
RLOAD = 2kΩ 515 575
RLOAD = 10kΩ,TA = –40°C 至 +125°C,两个电源轨(1) 250
ISC 短路电流 ±42 mA
CLOAD 容性负载驱动 请参阅典型特性 pF
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz 220 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = ±2.25V (VS = 4.5V),IO = 0A 1.5 1.8 mA
TA = -40°C 至 +125°C(1) 1.5 1.9
VS = ±18V (VS = 36V),IO = 0A 1.5 1.8
TA = -40°C 至 +125°C(1) 1.5 1.9
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。