ZHCSSN7A December 2024 – September 2025 TLV2888 , TLV888
PRODMIX
TLVx888 的额定工作电压范围是 4.5V 至 36V(±2.25V 至 ±18V)。TLVx888 提供宽输入共模电压 (VCM) 范围(包括负电源轨),因此成为单个电源操作的理想选择。正电源轨的输入共模电压限制为 (V+) − 1.7V。将输入共模电压限制为 (V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) – 1.7V 以保持指定的性能。