ZHCSSN7A December   2024  – September 2025 TLV2888 , TLV888

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:TLV888
    5. 5.5 热性能信息:TLV2888
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入共模范围
      2. 6.3.2 相位反转保护
      3. 6.3.3 斩波瞬态
      4. 6.3.4 EMI 抑制
      5. 6.3.5 电过应力
      6. 6.3.6 多路复用器友好型输入
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本噪声计算
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高侧电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 可编程电流源
      3. 7.2.3 用于接地负载的可编程电流源
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电过应力

设计人员经常会问到关于运算放大器耐受电过应力的问题。这些问题侧重于器件输入,同时也会涉及电源引脚甚至输出引脚。这些不同引脚功能的每一个功能具有由独特的半导体制造工艺和连接到引脚的特定电路确定的电气过载限值。此外,这些电路均内置内部静电放电 (ESD) 保护功能,可在产品组装之前和组装过程中保护电路不受意外 ESD 事件的影响。

充分了解 ESD 基本电路及其与电气过载事件的关联性会有所帮助。图 6-2 展示了 TLVx888 中包含的 ESD 电路(用虚线区域展示)。ESD 保护电路涉及多个电流驱动二极管。这些二极管从输入和输出引脚方向连接回内部供电线路,并且均连接到运算放大器的内部吸收器件。该保护电路在电路正常工作时处于未运行状态。

ESD 事件可产生短时高电压脉冲,随后在通过半导体器件放电时转换为短时高电流脉冲。ESD 保护电路设计在运算放大器核心周围,旨在为其提供电流路径,以防止造成损坏。保护电路吸收的能量将以热量形式耗散。

当 ESD 电压作用于两个或多个放大器引脚时,电流将流经一个或多个导流二极管。根据电流所选路径,该路径上的吸收器件可能激活。吸收器件具有触发或阈值电压,该电压高于 TLVx888 的正常工作电压,但低于器件击穿电压。超出该阈值后,吸收器件会迅速激活并将电源轨两端电压稳定在安全水平。

图 6-2 显示了当运算放大器接入某个电路时,ESD 保护元件将保持未激活状态,并且不会参与应用电路的运行。不过,如果施加的电压超出指定引脚的工作电压范围,可能会引起一些问题。如果出现这种情况,则存在部分内部 ESD 保护电路可能被偏置并传导电流的风险。此类电流将流经导流二极管路径,但很少涉及吸收器件。

TLV888 TLV2888 与典型电路应用相关的等效内部 ESD 电路
说明:VIN = (V+) + 500mV。
TVS:V+ < VTVSBR (min) < 40V,其中 VTVSBR (min) 是 TVS 击穿电压的最小额定值。
过压条件下,RS 的建议值约为 5kΩ。
图 6-2 与典型电路应用相关的等效内部 ESD 电路

图 6-2 给出了一个具体示例,其中输入电压 (VIN) 高于正电源电压 (V+) 500mV 甚至更多。电路中将发生的具体情况取决于电源特性。如果 V+ 能够灌入电流,那么上面的一个输入导流二极管就会导通,并将电流传导至 +VS。越来越高的 VIN 会带来过高的电流。因此,数据表规范建议将应用的输入电流限制为 10mA。

如果电源无法吸收电流,VIN 会开始将电流拉至运算放大器,然后作为正电源电压源进行接管。这种情况比较危险,因为该电压可能会超出运算放大器的绝对最大额定值。

另一个常见问题是,如果在电源 V+ 或 V– 为 0V 时向输入施加一个输入信号,放大器将如何响应。同样,此问题取决于电源在 0V 或低于输入信号幅值时的特性。如果电源呈现高阻抗状态,则运算放大器电源电流可由输入源通过导流二极管进行提供。该状态不是放大器的正常偏置条件,可能导致规格下降或运行异常。如果电源表现为低阻态,则通过钳位二极管的电流将变得非常大。电流水平取决于输入源的供电能力以及输入路径中的所有电阻。

如果不确定电源对该电流的吸收能力,可在电源引脚处外接瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管;另请参阅 图 6-2。必须正确选择击穿电压,以确保二极管不会在正常工作期间导通。不过,击穿电压必须足够低,以便 TVS 二极管在电源引脚电压上升至超过安全工作电源电压水平时导通。