ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
TPS546E25 器件可主动监测 PVIN 输入电压。当 PVIN 电压电平高于输入过压阈值时,TPS546E25 将停止开关,并将 PG 信号拉低。该器件在 VIN_OV_FAULT_LIMIT 寄存器中为 PVIN OV 上升阈值提供了两个选项,而 PVIN OV 下降阈值始终为 13.5V。
触发 PVIN 过压故障后,该器件会闭锁,直到 EN 引脚切换或 PVIN 复位。