ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | DEh |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
IMON_CAL 命令包含用于 READ_IOUT 校准的位。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 0 | IMON_OFS_CAL | ||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | 0 | R | 0000b | 不受支持且始终为 0。 |
| 3:0 | IMON_OFS_CAL | R/W | NVM | 这些位包含 READ_IOUT 增益校准。利用该字段可以灵活地将标称报告的增益更改 −3.52% 至 +3.91%。 0000b:IMON 增益调整 = −3.52% 0001b:IMON 增益调整 = −3.13% 0010b:IMON 增益调整 = −2.34% 0011b:IMON 增益调整 = −1.95% 0100b:IMON 增益调整 = −1.56% 0101b:IMON 增益调整 = −1.17% 0110b:IMON 增益调整 = −0.39% 0111b:IMON 增益调整 = −0% 1000b:IMON 增益调整 = +0.39% 1001b:IMON 增益调整 = +1.17% 1010b:IMON 增益调整 = +1.56% 1011b:IMON 增益调整 = +1.95% 1100b:IMON 增益调整 = +2.34% 1101b:IMON 增益调整 = +3.13% 1110b:IMON 增益调整 = +3.52% 1111b:IMON 增益调整 = +3.91% |