ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
TPS546E25 提供 VOUT_TRANSITION_RATE 寄存器,用于在更改输出电压电平时设置压摆率。
在输出电压转换期间,由于向输出电容器快速充电或放电,功率级会出现额外的浪涌电流。当 OCL 或 NOC 设置没有足够的空间时,该浪涌电流加上负载电流可能触发过流保护。例如,VOUT 升压转换期间的正电感器电流高于标称工作电流。如果 LS 谷值 OCL 阈值设置为相对较低,并且不允许额外的浪涌电流,则电感器电流可能会受到逐周期过流限制特性的限制,因此实际升压压摆率低于所需值。在空载条件下,VOUT 降压转换也会发生类似情况。VOUT 降压转换期间的负电感器电流比标称工作电流(负值的绝对值)更大。但是,不允许电感器电流比负 OC 阈值(负值的绝对值)更大。因此,在 VOUT 降压转换期间触发 NOC 运行会导致实际降压压摆率低于所需值。