ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | D6h |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
STACK_CONFIG 描述了系统中的器件数量、器件在栈中的位置以及器件在系统中的角色。虽然位 [7:4] 为只读,但引脚配置结果填充了位 [3:2] 和 [1:0]。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| PSTR_STACK | STACK_NUMBER | STACK_POSITION | |||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | PSTR_STACK | R | 0000b | 引脚配置的堆叠数量和堆叠位置。当 STACK_NUMBER 或 STACK_POSITION 被重写时,会生成一个新的引脚配置值。格式为 {STACK_NUMBER[1:0],STACK_POSITION[1:0]}。 |
| 3:2 | STACK_POSITION | R/W | NVM | 系统栈中的器件位置。 指示该器件是初级器件还是次级器件。这些位通过引脚配置进行设置。读取将返回引脚配置值。 00b:栈控制器/初级器件 01b:第一个次级器件 10b:第二个次级器件 11b:第三个次级器件 |
| 1:0 | STACK_NUMBER | R/W | NVM | 系统栈中的器件数。 表示栈中的器件总数,包括控制器/初级器件。这些位通过引脚配置进行设置。读取将返回引脚配置值。 00b:单相 01b:两相 10b:三相 11b:四相 |