ZHCSSM3A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 99h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 块读取 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新速率: | 95 µs |
| 支持的范围: | 0W 至 510W(如果 PIN_OPW = 510W) |
该只读块读取命令返回一个单字(16 位)以及制造商的 ID(用于标识单元制造商的名称、缩写或符号)。块读取命令中的 BYTE_COUNT 字段将为 2(指示后面将跟随 2 个字节)。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4 | 9 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5 | 4 | ||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |