ZHCSSI8A September 2024 – November 2024 TPSM82843
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 电源电压 VIN | 1.8 | 5.5 | V | |||||
| IOUT | 输出电流 | 0.6 | A | ||||||
| COUT | 有效输出电容 | 4 | 25 | µF | |||||
| CIN | 有效输入电容 | 0.5 | 4.7 | µF | |||||
| CVSET | VSET 引脚上的外部寄生电容 | 30 | pF | ||||||
| RSET | VSET 引脚上的外部电阻器的电阻范围(E96 1% 电阻器阻值) | 10 | 249 | kΩ | |||||
| VSET 引脚上的 E96 系列外部电阻器容差 | 1% | ||||||||
| E96 电阻器系列温度系数 (TCR) | -200 | +200 | ppm/°C | ||||||
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 125 | °C | |||||