ZHCSSI8A September 2024 – November 2024 TPSM82843
PRODUCTION DATA
TPSM82843 的引脚排列支持仅在 PCB 顶层即可完成 IC 以及 CIN、COUT 和 VSET 电阻器等关键无源器件的布线。此外,该引脚排列允许用户连接超小型元件,例如 0201(公制 0603)尺寸的电容器和电阻器。对于所有开关电源,布局布线是设计中的重要一个步骤。电路板布局布线时必须小心,以获得指定的性能。提供一个低电感、低阻抗接地路径至关重要。因此,在主电流路径上使用宽且短的迹线。将输入电容器尽可能靠近 IC 的 VIN 和 GND 引脚放置。这是最关键的元件放置方式。然后,将输出电容器尽可能靠近 VOUT 和 GND 引脚放置,不使用过孔,如以下布局图所示。VOS 线是敏感的高阻抗输入,必须通过从输出电容器焊盘到器件引脚的直接布线连接到输出电容器。VOS 线必须远离噪声大的元件和布线(例如 SW 线路)或其他噪声源。为了进行评估板中的波特测量,在布线上放置一个过孔,从而可以在电容器焊盘和 PCB 底部的 VOS 之间连接一个 10Ω 电阻器。在进行此测量时必须切断电容器焊盘和过孔之间的连接。最终电路中不能使用过孔,所有电容器都必须放置在顶层。