ZHCSSI8A September 2024 – November 2024 TPSM82843
PRODUCTION DATA
由 VSET 引脚和 GND 之间连接的单个外部电阻器来设置输出电压。在启用器件且控制逻辑以及内部基准加电后,将启动 R2D(电阻器到数字)转换,以便在稳压器启动延迟时间 tStartup_delay 内检测外部电阻器 RSET。内部电流源施加电流流经外部电阻器,内部 ADC 可读取由此产生的电压电平。根据电平,选择内部反馈分压器网络来设置正确的输出电压。此 R2D 转换完成后,关闭电流源以避免电流流过外部电阻器。该电路可以检测电阻值、高电平、低电平以及引脚开路。
为了实现正确读取,确保在 R2D 转换期间到 GND 没有额外的电流路径或大于 30pF 的总电容。否则,到 GND 的额外电流会解读为较低的电阻器值并设置错误的输出电压。表 7-1 列出了用于设置适当输出电压的 RSET 的正确电阻器阻值。R2D 转换器设计为使用 E96 表之外的电阻器值运行,并且需要 1% 的电阻器值精度。外部电阻器 RSET 不是稳压器反馈环路的一部分,因此对输出电压精度没有影响。确保在欠压锁定事件期间,VSET 引脚上没有除 RSET 电阻器之外的其他漏电路径。否则,会设置错误的输出电压。
| VSET | 输出电压设置 [V] | RSET [Ω] | ||
|---|---|---|---|---|
| TPSM828436 | TPSM828437 | TPSM828438 | ||
| 1 | 0.400 | 0.80 | 1.8 | 10.0k |
| 2 | 0.425 | 0.85 | 1.9 | 12.1k |
| 3 | 0.450 | 0.90 | 2.0 | 15.4k |
| 4 | 0.475 | 0.95 | 2.1 | 18.7k |
| 5 | 0.500 | 1.00 | 2.2 | 23.7k |
| 6 | 0.525 | 1.05 | 2.3 | 28.7k |
| 7 | 0.550 | 1.10 | 2.4 | 36.5k |
| 8 | 0.575 | 1.15 | 2.5 | 44.2k |
| 9 | 0.600 | 1.20 | 2.6 | 56.2k |
| 10 | 0.625 | 1.25 | 2.7 | 68.1k |
| 11 | 0.650 | 1.30 | 2.8 | 86.6k |
| 12 | 0.675 | 1.35 | 2.9 | 105.0k |
| 13 | 0.700 | 1.40 | 3.0 | 133.0k |
| 14 | 0.725 | 1.45 | 3.1 | 162.0k |
| 15 | 0.750 | 1.50 | 3.2 | 205.0k |
| 16 | 0.775 | 1.55 | 3.3 | 249.0k 或更大 |
| 17 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | VIN |
| 0 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | GND |