ZHCSSI8A September   2024  – November 2024 TPSM82843

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 智能使能和关断 (EN)
      2. 7.3.2 软启动
      3. 7.3.3 VSET 引脚:输出电压选择
      4. 7.3.4 欠压锁定 (UVLO)
      5. 7.3.5 开关电流限制、短路保护
      6. 7.3.6 热关断
      7. 7.3.7 输出电压放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 节能模式运行
      2. 7.4.2 100% 模式运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

高效 TPSM82843x 降压转换器系列支持 275nA 的超低 IQ(典型工作静态电流)和仅 4nA 的典型关断电流。电感器集成到 QFN 封装中,从而提高易用性,并将物料清单缩减为仅包含三个无源器件。

该射频友好型器件采用 DCS-Control 技术,可以实现低输出电压纹波。该器件旨在为 Wi-Fi 或蓝牙等无线应用供电。该器件以 1.5MHz 的频率开关,即使在低至 10μA 的轻负载电流下也能实现高效率,从而实现长电池寿命并简化热管理。由于集成了反馈分压器,湿度、温度或振动不会影响输出电压精度。因此,该器件也是工业负载点应用的理想选择。

通过 VSET 引脚上的标准 E48 (2%) 或 E96 (1%) 电阻器,每个器件型号的 18 个预定义输出电压(精度为 1%)中进行选择,支持各种应用。

器件信息
器件型号(3) VOUT 范围 封装(1) 封装尺寸(2)
TPSM828436 0.4V 至 0.8V VCF(QFN-FCMOD,7) 2.45mm × 2.7mm
TPSM828437 0.8V 至 1.8V
TPSM828438 1.8V 至 3.6V
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
请参阅器件比较表。
TPSM82843 典型应用典型应用
TPSM82843 效率与输出电流间的关系曲线(电压为 1.8VOUT 时)效率与输出电流间的关系曲线(电压为 1.8VOUT 时)