ZHCSSA2F April   2023  – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 – RKP 封装(顶视图)
      2. 6.1.2 引脚图 – RGE 封装(顶视图)
      3. 6.1.3 引脚图 – YBG 封装(顶视图)
    2.     12
    3. 6.2 信号说明
      1.      14
      2.      15
      3.      16
      4.      17
      5.      18
      6.      19
      7.      20
      8.      21
      9.      22
      10.      23
      11.      24
      12.      25
      13.      26
      14.      27
      15.      28
      16.      29
      17.      30
      18.      31
    4. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 — 电源模式
    10. 7.10 功耗 — 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 射频频带
    14. 7.14 蓝牙低耗能 — 接收 (RX)
    15. 7.15 蓝牙低耗能发送 (TX)
    16. 7.16 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- RX
    17. 7.17 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- TX
    18. 7.18 专有无线电模式
    19. 7.19 2.4GHz RX/TX CW
    20. 7.20 时序和开关特性
      1. 7.20.1 复位时序
      2. 7.20.2 唤醒时间
      3. 7.20.3 时钟规格
        1. 7.20.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.20.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.20.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.20.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    21. 7.21 外设特性
      1. 7.21.1 UART
        1. 7.21.1.1 UART 特性
      2. 7.21.2 SPI
        1. 7.21.2.1 SPI 特性
        2. 7.21.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.21.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.21.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.21.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.21.3 I2C
        1. 7.21.3.1 I2C
        2. 7.21.3.2 I2C 时序图
      4. 7.21.4 GPIO
        1. 7.21.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.21.5 ADC
        1. 7.21.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.21.6 比较器
        1. 7.21.6.1 超低功耗比较器
    22. 7.22 典型特性
      1. 7.22.1 MCU 电流
      2. 7.22.2 RX 电流
      3. 7.22.3 TX 电流
      4. 7.22.4 RX 性能
      5. 7.22.5 TX 性能
      6. 7.22.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙
      2. 8.3.2 802.15.4(Thread 和 Zigbee)
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

模数转换器 (ADC) 特性

除非另有说明,否则 Tc = 25°C,VDDS = 3.0V。(2)
性能数字需要使用 TI 提供的 ADC 驱动器在软件中进行偏移和增益调整。
 
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ADC 电源和输入范围条件
V(Ax) 模拟输入电压范围 所有 ADC 模拟输入引脚 Ax 0 VDDS V
I(ADC) 单端模式 流入 VDDS 端子的
工作电源电流 
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 1.2MSPS,内部基准关闭 (ADCREF_EN = 0),VeREF+ = VDDS 480 μA
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 266ksps,内部基准开启 (ADCREF_EN = 0),ADCREF = 2.5V 365
CI GPIO  单个端子的输入电容 5 7 pF
RI GPIO 输入多路复用器导通电阻 0.5 1 kΩ
ADC 开关特性
FS ADCREF 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADCREF_EN = 1,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 267 (1) ksps
FS ADCREF 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADCREF_EN = 1,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 308 (1) ksps
FS ADCREF 使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADCREF_EN = 1,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 400 (1) ksps
FS EXTREF 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 1.2 (1) Msps
FS EXTREF 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 1.33 (1) Msps
FS EXTREF 使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax 1.6 (1) Msps
NCONVERT 转换的时钟周期数 RES = 0x0(12 位) 14 周期
NCONVERT 转换的时钟周期数 RES = 0x1(10 位) 12 周期
NCONVERT 转换的时钟周期数 RES = 0x2(8 位) 9 周期
tSample 采样时间 RES = 0x0(12 位),RS = 25Ω,Cpext = 10pF。±0.5LSB 趋稳 250 ns
tVSUPPLY/3(sample) 选择 Vsupply/3 通道时所需的采样时间 20 µs
ADC 线性参数
EI 单端输入的积分线性误差 (INL) 12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS=1.71V–3.8V ±2 LSB
ED 微分线性误差 (DNL) 12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS=1.71V–3.8V ±1 LSB
EO 偏移误差 12 位模式,外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS=1.71V–3.8V 1.98 LSB
EO 偏移误差 12 位模式,内部基准,VR = ADCREF = 2.5V 1.02 LSB
EG 增益误差 外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDD = 1.71V–3.8V ±2 LSB
EG 增益误差 内部基准,VR+ = ADCREF = 2.5V ±40 LSB
ADC 动态参数
ENOB 有效位数  ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x2(8 位) 8 位
ENOB 有效位数  ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x1(10 位) 9.9 位
ENOB 有效位数  ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位) 11.2 位
ENOB 有效位数 ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x2(8 位) 8 位
ENOB 有效位数 ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x1(10 位)
9.6
 
位
ENOB 有效位数 ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位)
10.4
位
ENOB 有效位数 VDDS 基准,RES = 0x0(12 位)
11.2
位
SINAD 信噪比和失真比 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF– = 0V,RES = 0x0(12 位)
 

69.18
 
dB
SINAD 信噪比和失真比 ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位)

 

64.37
 
dB
SINAD 信噪比和失真比 VDDS 基准,RES = 0x0(12 位)

 

69.18
 
dB
ADC 外部参考
EXTREF 正外部基准电压输入 ADCREF_EN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF+) 1.4 VDDS V
EXTREF 负外部基准电压输入 ADCREF_EN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF–) 0 V
ADC 温度二极管、电源监测器
温度二极管精度 温度误差 ADC 输入通道:温度二极管电压,在以下温度范围内计算误差:-30°C 至 +40°C,执行单点校准 (2) ±3 C
ADC 内部输入:VSUPPLY/3 精度 用于电源监控的 Vsupply 分压器精度 ADC 输入通道:Vsupply 监测器 ±1%
ADC 内部输入:IVSUPPLY/3 Vsupply 分压器电流消耗 ADC 输入通道 Vsupply 监测。Vsupply = VDDS = 3.3V 10 µA
ADC 内部和 VDDS 基准
VDDSREF ADC 正基准电压 ADC 基准源自 VDDS VDDS V
ADCREF 内部 ADC 基准电压 ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = 0,VDDS = 1.71V - VDDSmax 1.4 V
ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = 1,VDDS = 2.7V - VDDSmax 2.5 V
IADCREF 内部基准开启时流入 VDDA 端子的工作电源电流 ADCREF_EN = 1,VDDA = 1.7V 至 VDDAmax,ADCREF_VSEL = {0,1} 80 µA
tON 内部 ADC 基准电压上电时间 ADCREF_EN = 1 2 µs
使用 48MHz HFOSC 进行测量
使用 IEEE 标准 1241-2010 作为术语和测试方法