ZHCSSA2F April   2023  – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 – RKP 封装(顶视图)
      2. 6.1.2 引脚图 – RGE 封装(顶视图)
      3. 6.1.3 引脚图 – YBG 封装(顶视图)
    2.     12
    3. 6.2 信号说明
      1.      14
      2.      15
      3.      16
      4.      17
      5.      18
      6.      19
      7.      20
      8.      21
      9.      22
      10.      23
      11.      24
      12.      25
      13.      26
      14.      27
      15.      28
      16.      29
      17.      30
      18.      31
    4. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 — 电源模式
    10. 7.10 功耗 — 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 射频频带
    14. 7.14 蓝牙低耗能 — 接收 (RX)
    15. 7.15 蓝牙低耗能发送 (TX)
    16. 7.16 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- RX
    17. 7.17 Zigbee 和 Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps)- TX
    18. 7.18 专有无线电模式
    19. 7.19 2.4GHz RX/TX CW
    20. 7.20 时序和开关特性
      1. 7.20.1 复位时序
      2. 7.20.2 唤醒时间
      3. 7.20.3 时钟规格
        1. 7.20.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.20.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.20.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.20.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    21. 7.21 外设特性
      1. 7.21.1 UART
        1. 7.21.1.1 UART 特性
      2. 7.21.2 SPI
        1. 7.21.2.1 SPI 特性
        2. 7.21.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.21.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.21.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.21.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.21.3 I2C
        1. 7.21.3.1 I2C
        2. 7.21.3.2 I2C 时序图
      4. 7.21.4 GPIO
        1. 7.21.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.21.5 ADC
        1. 7.21.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.21.6 比较器
        1. 7.21.6.1 超低功耗比较器
    22. 7.22 典型特性
      1. 7.22.1 MCU 电流
      2. 7.22.2 RX 电流
      3. 7.22.3 TX 电流
      4. 7.22.4 RX 性能
      5. 7.22.5 TX 性能
      6. 7.22.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙
      2. 8.3.2 802.15.4(Thread 和 Zigbee)
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

功耗 — 电源模式

除非另有说明,否则相关数据都是在 Tc = 25°C、VDDS = 3.0V 且启用 DCDC、禁用 GLDO 的条件下基于 CC2340R5 参考设计测得
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
采用直流/直流转换器时的内核电流消耗
Icore 有效 MCU 在 48MHz 条件下从闪存运行 CoreMark 2.6 mA
Icore 有效 MCU 在 48MHz 条件下从闪存运行 CoreMark 53 µA/MHz
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA
0.8 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,启用 DMA
0.8 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,禁用 DMA
1.1 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,启用 DMA
1.2 mA
Icore 待机 RTC 运行,完全 RAM 保留
LFOSC、DCDC 充电电流设置 (ipeak = 1) 
0.71 µA
Icore 待机 RTC 运行,完全 RAM 保留
LFXT、DCDC 充电电流设置 (ipeak = 1)
0.74 µA
采用 GLDO 时的内核电流消耗
Icore 有效 MCU 在 48MHz 条件下从闪存运行 CoreMark 4.1 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA


1.2 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,启用 DMA


1.3 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,禁用 DMA


1.5 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,启用 DMA


1.7 mA
Icore 待机 RTC 运行,完全 RAM 保留 
LFOSC,默认 GLDO 充电电流设置

1.1 µA
Icore 待机 RTC 运行,完全 RAM 保留 
LFXT 默认 GLDO 充电电流设置
1.15 µA
复位,关断电流消耗
Icore 复位 复位。RSTN 引脚被置为有效或 VDDS 低于上电复位阈值  165 nA
Icore 关断 在稳定状态下测量关断。无时钟运行,无保留,启用 IO 唤醒 
165 nA
外设电流消耗
Iperi RF 启用时钟且射频子系统空闲情况下的 Δ 电流 40 µA
Iperi 计时器 启用时钟、模块空闲、一个 LGPT 计时器情况下的 Δ 电流 2.4 µA
Iperi I2C 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 10.6 µA
Iperi SPI 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 3.4 µA
Iperi UART 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 24.5 µA
Iperi 加密 (AES) 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 3.8 µA