ZHCSS97I September 1998 – June 2025 LM2674
PRODUCTION DATA
LM2674 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 500mA 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。
这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2674 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),只需通过印刷电路板上的覆铜线迹进行散热。
数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2674 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LM2674 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm | |
| NHN(WSON,16) | 5mm × 5mm |
典型应用其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有额定 ±1.5% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。器件还具有外部关断功能,待机电流典型值为 50μA。输出开关具备电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。