ZHCSS97I September 1998 – June 2025 LM2674
PRODUCTION DATA
LM2674 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器稳压器是一款易于使用的非同步直流/直流降压转换器,具有高达 40V 的宽输入电压范围。LM2674 能够提供高达 0.5A 的直流负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。此系列器件所需的外部元件很少,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。