ZHCSS97I September 1998 – June 2025 LM2674
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOIC、PDIP | WSON | ||
| CB | 1 | 1 | I | 高侧驱动器的自举电容器连接。在 CB 引脚与 VSW 引脚之间连接一个 10nF 优质电容器。 |
| FB | 4 | 8 | I | 反馈检测输入引脚。连接到反馈分压器的中点以设置 ADJ 型号的 VOUT,或对于固定输出型号,将此引脚直接连接到输出电容器。 |
| 开启/关闭 | 5 | 9 | I | 电压稳压器的使能输入。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。将该引脚拉至高电平或悬空以启用稳压器 |
| VSW | 8 | 15、16 | O | 内部高侧 FET 的源极引脚。此为开关节点。将该引脚连接到电感器和外部二极管的阴极 |
| GND | 6 | 11、12 | — | 电源接地引脚。连接到系统地。CIN 和 COUT 的接地引脚。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| VIN | 7 | 14 | I | 高侧 FET 的电源输入引脚到集电极引脚。连接到电源和输入旁路电容器 CIN。从 VIN 引脚到高频旁路 CIN 和 GND 的路径必须尽可能短。 |
| NC | 2、3 | 2、3、4、5、6、7、10、13 | — | 无连接引脚 |
| DAP | — | — | — | 所有 DAP、引脚和焊盘连接均处于接地电位,并且必须连接到系统接地,以达到正确的热性能和电气性能。 |