ZHCSRQ7A December   2024  – November 2025 INA750B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 短路持续时间
      4. 6.3.4 温度漂移校正
      5. 6.3.5 增强型 PWM 抑制操作
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 使用基准引脚调整输出
        1. 6.4.1.1 单向电流测量的基准引脚连接
        2. 6.4.1.2 以接地为基准的输出
        3. 6.4.1.3 双向电流测量的基准引脚连接
        4. 6.4.1.4 输出设置为 1/2 Vs 电压
      2. 6.4.2 由外部电阻器设定的可调增益
        1. 6.4.2.1 可调单位增益
      3. 6.4.3 热警报功能
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 计算总体误差
        1. 7.1.1.1 误差源
        2. 7.1.1.2 基准电压抑制比误差
        3. 7.1.1.3 外部可调增益误差
        4. 7.1.1.4 总体误差示例 1
        5. 7.1.1.5 总体误差示例 2
        6. 7.1.1.6 总体误差示例 3
        7. 7.1.1.7 总误差曲线
    2. 7.2 信号滤波
    3. 7.3 典型应用
      1. 7.3.1 高侧、高驱动螺线管电流检测应用
        1. 7.3.1.1 设计要求
        2. 7.3.1.2 详细设计过程
        3. 7.3.1.3 应用曲线
      2. 7.3.2 使用电流检测放大器的扬声器增强功能和诊断功能
        1. 7.3.2.1 设计要求
        2. 7.3.2.2 详细设计过程
        3. 7.3.2.3 应用曲线
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压 (Vs) 6 V
模拟输入,VIN+,VIN–(2) 差分 (VIN+) - (VIN-) -12 12 V
共模 GND – 20 120 V
模拟输入 (REF) 模拟输入 (REF) GND – 0.3 Vs + 0.3 V
模拟输入 (FB) 模拟输入 (FB) GND – 0.3 Vs + 0.3 V
模拟输出 (OUT) 模拟输出 (OUT) GND – 0.3 Vs + 0.3 V
数字输出 (ALERT) 温度警报输出 GND – 0.3 Vs + 0.3 V
TA 工作温度 -55 150 °C
TJ 结温 165 °C
Tstg 贮存温度 -65 165 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
VIN+ 和 VIN- 分别为 IN+ 和 IN- 引脚上的电压。