ZHCSRQ7A December   2024  – November 2025 INA750A , INA750B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 短路持续时间
      4. 6.3.4 温度漂移校正
      5. 6.3.5 增强型 PWM 抑制操作
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 使用基准引脚调整输出
        1. 6.4.1.1 单向电流测量的基准引脚连接
        2. 6.4.1.2 以接地为基准的输出
        3. 6.4.1.3 双向电流测量的基准引脚连接
        4. 6.4.1.4 输出设置为 1/2 Vs 电压
      2. 6.4.2 由外部电阻器设定的可调增益
        1. 6.4.2.1 可调单位增益
      3. 6.4.3 热警报功能
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 计算总体误差
        1. 7.1.1.1 误差源
        2. 7.1.1.2 基准电压抑制比误差
        3. 7.1.1.3 外部可调增益误差
        4. 7.1.1.4 总体误差示例 1
        5. 7.1.1.5 总体误差示例 2
        6. 7.1.1.6 总体误差示例 3
        7. 7.1.1.7 总误差曲线
    2. 7.2 信号滤波
    3. 7.3 典型应用
      1. 7.3.1 高侧、高驱动螺线管电流检测应用
        1. 7.3.1.1 设计要求
        2. 7.3.1.2 详细设计过程
        3. 7.3.1.3 应用曲线
      2. 7.3.2 使用电流检测放大器的扬声器增强功能和诊断功能
        1. 7.3.2.1 设计要求
        2. 7.3.2.2 详细设计过程
        3. 7.3.2.3 应用曲线
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

对于此应用,INA750x 可以测量从 D 类放大器流过扬声器的电流。仅具有 2.5nH 电感的 800µΩ 集成式分流器非常适合需要低电感的扬声器应用中的电流检测。低电感分流器可在 20Hz 至 20kHz 音频范围的整个频率范围内实现精确的电流检测。

INA750x 的设置是为了支持双向电流,其基准设置为 1/2 Vs,如节 6.4.1.4 所示。当 INA750x 的电源设置为 3.3V 且扬声器中没有电流时,INA750x 的输出为 1.65V。当以 80mV/A 的增益和 ±15A 的峰峰值电流运行时,INA750x 的输出摆幅为 0.45V 至 2.85V。在此应用中,输出可以直接连接到满量程范围为 3.3V 的 ADC 输入。INA750x 可以测量扬声器的阻抗,并准确测量谐振频率和谐振频率下的峰值阻抗。INA750x 可以实时精确跟踪阻抗变化。