ZHCSRQ7A December 2024 – November 2025 INA750A , INA750B
PRODUCTION DATA
图 6-7 显示了在 VS 和 GND 引脚之间连接的两个相等电阻器 R1 和 R2 将电源一分为二,并且通过将 REF 引脚连接到分压电源,输出设置为 1/2 Vs 电压。这些电阻器的中点使用外部运算放大器进行缓冲,以避免电阻器负载导致误差。当分流电阻器中没有差分输入电压或具有 0A 电流时,输出设置为电源的中间值。这种方法会产生与电源电压成比例的失调电压,其中,当 0A 的电流流过内部分流电阻器时,输出电压保持为 VS/2。