ZHCSRQ7A December 2024 – November 2025 INA750A , INA750B
PRODUCTION DATA
INA750x 采用运用 800µΩ 电流检测 EZShunt™ 技术电阻器的精密电流检测设计,并支持高达 110V 的共模电压。内部放大器采用精密零漂移拓扑结构,具有出色的共模抑制比 (CMRR) 和增强型脉宽调制 (PWM) 抑制功能。增强型 PWM 抑制降低了共模瞬变对与开关系统中 PWM 信号相关的输出信号的影响。通过在整个温度范围内匹配分流电阻值和电流检测放大器增益,可以实现高精度测量,从而提供一种系统校准的高精度电流测量方法。通过两个外部电阻进行增益调整的灵活性使得可以根据应用中预期的目标电流范围优化所需的满量程输出电压。