ZHCSQX2A July 2024 – November 2025 LM5190-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 AGND | -0.3 | 85 | V |
| 输入电压 | SW 到 AGND | -0.3 | 85 | V |
| 输入电压 | SW 到 AGND,瞬态 < 20ns | -5 | V | |
| 输入电压 | CBOOT 至 SW | -0.3 | 10 | V |
| 输入电压 | CBOOT 到 AGND | -0.3 | 93 | V |
| 输入电压 | EN 到 AGND | -0.3 | 85 | V |
| 输入电压 | BIAS 至 AGND | -0.3 | 30 | V |
| 输入电压 | VCC、FB、PGOOD、FPWM/SYNC、RT 到 AGND | -0.3 | 8 | V |
| 输入电压 | ISET、IMON/ILIM 到 AGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输入电压 | VOUT、ISNS+ 到 AGND | -0.3 | 85 | V |
| 输入电压 | VOUT 到 ISNS+ | -0.3 | 0.3 | V |
| 输出电压 | HO 到 SW,瞬态 < 20ns | -5 | V | |
| 输出电压 | LO 到 PGND,瞬态 < 20ns | -1.5 | V | |
| 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | °C | |