ZHCSQX2A July 2024 – November 2025 LM5190-Q1
PRODUCTION DATA
节 6.3.12 和节 6.3.13 中分别讨论了电压环路运行和电流环路运行。为了在 CC 和 CV 运行之间实现无缝转换,双环路架构使用了称为 IMIN 选择器的最小功能块。要将 LM5190-Q1 作为 CV 中的正常降压模块,请将 IMON 引脚接地并将 ISET 引脚保持断开。