ZHCSQX2A July 2024 – November 2025 LM5190-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | ISET | I/O | 用于恒流运行的动态电流设置引脚 |
| 2 | RT | I | 频率编程引脚。在 RT 与 AGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间并禁用 DRSS。在 RT 与 VCC 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间并启用 DRSS。 |
| 3 | COMP | O | 跨导误差放大器输出。在 COMP 和 AGND 之间连接补偿网络。 |
| 4 | FB | I | 在初始上电期间将 FB 连接至 VCC 以将输出电压设置为预编程的固定 12V。在初始上电期间将 FB 连接至 AGND 以将输出电压设置为预编程的固定 5V。或者,在 VOUT 和 AGND 之间安装一个电阻分压器,以将输出电压设定点设置在 0.8V 至 79V 之间。FB 调节电压为 0.8V。 |
| 5 | AGND | G | 模拟地连接。内部电压基准和模拟电路的接地回路。 |
| 6 | IMON/ILIM | O | 电流监测和电流限制编程引脚 |
| 7 | VCC | P | VCC 辅助电源引脚。在 VCC 和 PGND 之间连接一个陶瓷电容器。 |
| 8 | PGND | G | 用于低侧 MOSFET 栅极驱动器的电源接地连接引脚。 |
| 9 | LO | P | 低侧功率 MOSFET 栅极驱动器输出。 |
| 10 | VIN | P | VCC 稳压器的电源电压输入源。 |
| 11 | HO | P | 高侧功率 MOSFET 栅极驱动器输出。 |
| 12 | SW | P | 降压稳压器和高侧栅极驱动器回路的开关节点。连接到自举电容器、高侧 MOSFET 的源极端子和低侧 MOSFET 的漏极端子。 |
| 13 | CBOOT | P | 用于自举栅极驱动的高边驱动器电源。 |
| 14 | BIAS | P | VCC 稳压器的可选电源电压输入源。如果 VBIAS > 9V(典型值),此输入将起主导作用。 |
| 15 | PGOOD | O | 电源正常引脚。一个集电极开路输出,如果 VOUT 超出指定的调节窗口,该输出会变为低电平。 |
| 16 | FPWM/SYNC | I | 将 FPWM/SYNC 连接到 VCC 会启用在轻载条件下以持续导通强制 PWM (FPWM) 模式工作。将 FPWM/SYNC 连接到 AGND 可使 LM5190-Q1 在二极管仿真模式下运行。FPWM/SYNC 还可以用作同步输入,以将内部振荡器同步到外部时钟信号。 |
| 17 | EN | I | 上升阈值为 1V 且迟滞电压为 100mV 时的高电平有效精密输入。如果 EN 电压低于 0.55V,LM5190-Q1 将处于关断模式。 |
| 18 | ISNS+ | I | 电流检测放大器输入。使用低电流开尔文连接将此引脚连接到外部电流检测电阻器的电感器一侧。 |
| 19 | VOUT | I | 输出电压感测和电流检测放大器输入。将 VOUT 连接到电流检测电阻器的输出侧。 |