ZHCSQX2A July 2024 – November 2025 LM5190-Q1
PRODUCTION DATA
LM5190-Q1 包含用于 VOUT 的输出电压监测信号,可简化时序控制和监控。电源正常信号用于下行转换器的启动时序控制、故障保护和输出监控。当输出电压处于稳压状态时,电源正常输出 (PGOOD) 会切换至高阻抗开漏状态。当输出电压下降至电源正常下限阈值(典型值 为 92%)以下或升高到电源正常上限阈值(典型值 为 110%)以上时,PGOOD 会切换至低电平。如果超过上限 PG 阈值,则高侧开关会立即关断,低侧开关会导通,以防止过压并对输出进行放电。25µs抗尖峰脉冲滤波器可防止瞬变期间电源正常信号的误跳变。TI 建议在 PGOOD 与相关逻辑轨之间连接 100kΩ(典型值)的上拉电阻器。软启动期间以及降压稳压器被禁用时,PGOOD 会置为低电平。