ZHCSQW5C May 2023 – March 2025 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 2.7 | 5.5 | V | |
| VEN | 输入电压、EN 或 EN | 0 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压、EN 或 EN | 1.8 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压、EN 或 EN | 0.8 | V | ||
| IOUT | 持续输出电流 - TPS2068E、TPS2069E | 1.5 | A | ||
| IOUT | 持续输出电流 - TPS2000E、TPS2001E | 2 | A | ||
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
| IFLT | 流入 FLT 的灌电流 | 0 | 10 | mA | |