ZHCSQW5C May   2023  – March 2025 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6.     13
    7. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 欠压锁定
      2. 7.3.2 使能
      3. 7.3.3 内部电荷泵
      4. 7.3.4 电流限值
      5. 7.3.5 FLT
      6. 7.3.6 输出放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入和输出电容
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     48

输入和输出电容

输入和输出电容提升了器件的性能;必须针对特定的应用对实际电容进行优化。对于所有应用,为了实现本地噪声去耦,TI 建议在 IN 和 GND 之间尽可能靠近器件的位置上安装一个 0.1μF 或更大的陶瓷旁路电容器。

所有保护电路(例如 TPS20xxE)都有可能出现输入电压过冲和输出电压下冲。

输入电压过冲可能由两种原因中的任何一种引起。第一个原因是当 IN 端子为高阻抗(导通前)时,突然施加输入电压与输入电源总线电感和输入电容。从理论上讲,峰值电压是所施加电压的 2 倍。第二个原因是当 TPS20xxE 关断时输出短路电流突然减小,而输入电感中存储的能量将输入电压驱动为高电平。在负载阶跃较大和 TPS20xxE 输出短路的情况下,输入电压也可能会降低。具有大输入电感的应用(例如,通过长电缆将评估板连接到工作台电源)可能需要大输入电容,从而降低电压过冲超过器件绝对最大电压的可能性。TPS20xxE 到硬输出短路的快速电流限制会将输入总线与故障隔离开来。然而,靠近 TPS20xxE 输入的 1µF 至 22µF 范围内的陶瓷输入电容有助于加快响应速度并限制输入电源总线上出现的瞬态。

输出电压下冲是由发生短路且 TPS20xxE 突然降低输出电流后输出电源总线的电感引起的。电感中存储的能量会使输出电压降低,并可能会在输出放电时将输出驱动为负值。具有大输出电感(例如来自电缆)的应用可从使用高电容值输出电容器控制电压下冲中受益。实现 USB 标准应用时,需要 120μF 的最小输出电容。通常使用 150μF 电解电容器,这足以控制电压下冲。但是,如果应用不需要 120µF 电容,并且有可能将输出驱动为负值,那么 TI 建议在输出端至少使用 10μF 的陶瓷电容。必须在 10µs 内将电压下冲控制在 1.5V 以下。