ZHCSQW5C May 2023 – March 2025 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
逻辑使能输入(EN 或 EN)可控制电源开关、电荷泵偏置、驱动器和其他电路。当 TPS20xxE 禁用时,电源电流会降低至 1µA 以下。禁用 TPS20xxE 会立即清除有效的 FLT 指示。使能输入与 TTL 和 CMOS 逻辑电平都兼容。
导通和关断时间(tON、tOFF)由延迟和上升或下降时间(tR、tF)组成。延迟时间由内部控制。上升时间由 TPS20xxE 和外部负载(尤其是电容)控制。TPS20xxE 下降时间由负载(R 和 C)和输出放电 (RDCHG) 控制。仅包含一个电阻器的输出负载会经历 TPS20xxE 所设置的下降时间。如果由 (R × C) 时间常数确定的下降时间长于 tF TPS20xxE,具有并联 R 和 C 元件的输出负载会经历这一较长的下降时间。
使能不得保持开路,并且可根据器件的不同连接至 VIN 或 GND。