ZHCSQV3 November 2024 LMK5B12212
PRODUCTION DATA
图 8-2 展示了 LMK5B12212 中实现的 PLL 架构。主通道由数字 PLL (DPLL1) 和具有集成 BAW VBCO (VCO1) 的模拟 PLL (APLL1) 组成。具有集成 LC VCO (VCO2) 的 APLL2 可生成次级频域。
DPLL 包括时间数字转换器 (TDC)、数字环路滤波器 (DLF) 和具有 Σ-Δ 调制器 (SDM) 的可编程 40 位分数反馈 (FB) 分频器。APLL 包括基准 (R) 分频器、相位频率检测器 (PFD)、环路滤波器 (LF)、具有 SDM 的分数反馈 (N) 分频器和 VCO。
DPLL 有一个基准选择多路复用器,使 DPLL 可以锁定到 APLL 的另一个 VCO 域(级联 DPLL)或锁定到基准输入(非级联),从而在跨多个时钟域进行频率和相位控制方面提供独特的灵活性。
每个 APLL 各有一个基准选择多路复用器,使 APLL 可以锁定到 APLL 的另一个 VCO 域(级联 APLL)或锁定到 XO 输入(非级联)。
不要将一个 VCO 输出级联到同一个 DPLL/APLL 对的 DPLL 基准和 APLL 基准。
每个 APLL 都有一个可由 DPLL 控制的固定 40 位分母。在没有 DPLL 的情况下运行 APLL 时,还提供了一个可编程的 24 位分母可供使用,从而允许 APLL 在频率误差为 0ppm 的频域之间进行级联。
为了省电,必须禁用(断电)任何未使用的 DPLL 或 APLL。APLL 的每个 VCO 使用各自的 VCO 后分频器来驱动时钟分配块。如果 VCO1 的后分频器设置为 1,则会旁路掉后分频器,由 VCO1 直接向输出时钟分配块进行馈电。
以下各节介绍了 DPLL 和 APLL 的基本工作原理。有关 PLL 运行模式(包括保持模式)的更多详细信息,请参阅 DPLL 运行状态。