ZHCSQV3 November 2024 LMK5B12212
PRODUCTION DATA
启用相位转换控制可在无中断切换和保持模式退出期间,限制输出相位瞬态或相位中断。用户可以选择 DPLLx_PHS1_EN 来启用相位转换控制,以遵循 DPLLx_PHS1_THRESH 和 DPLLx_PHS1_TIMER 中设置的步长限制。当在跟随新输入相位期间需要缓慢过渡时,启用相位转换控制后,将会根据所编程的计时器值和步长限制来消除相位抵消或相位增建。同样,当 DPLL 从仅 APLL 模式或保持模式切换到 DPLL 锁获取模式时,或者当两个输入的无中断切换未锁频时,将应用相位转换限制。当相位抵消功能和相位转换控制功能都被禁用时,等于 XO 与所选输入之间或切换时两个输入之间相位偏移的相位中断将以 DPLL 环路带宽确定的速率传播到输出。在两个输入进行切换但未锁频的情况下,相位转换控制功能可以确认输出是否按照步长限制所定义的速率平滑过渡到新频率。