ZHCSQV3 November 2024 LMK5B12212
PRODUCTION DATA
LMK5B12212 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,具有小于 5ns 的计时精度(D 类),旨在满足基于以太网的网络应用的严格要求。
该网络同步器集成了一个 DPLL,可通过可编程环路带宽 (LBW) 提供无中断切换和抖动衰减功能,无需外部环路滤波器,更大限度地提升了灵活性和易用性。DPLL 相位将集成的 APLL 锁定到提供的基准输入。
APLL1 具有一个采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术(称为 BAW APLL)的超高性能 PLL,能够生成 312.5MHz 的输出时钟,具有 42fs(典型值)/60fs(最大值)的 RMS 抖动,而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 用于第二频率和/或同步域。
基准验证电路会监测 DPLL 基准时钟,一旦检测到切换事件,就会在输入之间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消,控制从输入到输出的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 进行完全编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。