ZHCSQV3 November 2024 LMK5B12212
PRODUCTION DATA
图 8-4 展示了 APLL2 与 APLL1 处于级联模式。当 APLL2 获取锁时,会将 VCO1 保持在标称中心频率 2500MHz 附近。然后,APLL1 会将 VCO1 频率锁定到外部 XO 输入,并在自由运行模式下运行。级联的 PLL 锁定到源 VCO 的分频频率。一旦检测到有效 DPLL 基准输入的时间超过最短有效时间,DPLL 就会开始锁获取。每个 DPLL TDC 将所选基准输入时钟的相位与来自相应 VCO 的 FB 分频器时钟进行比较,并生成一个与相位误差对应的数字校正字。开始时,TDC 直接使用无滤波校正字来消除相位误差。随后的校正字由 DLF 进行滤波,而 DLF 输出会调整 APLL N 分频器分子,使 VCO 频率与基准输入锁定。
使用 VCBO 作为 APLL2 的级联源可为 APLL 提供高频、超低抖动的基准时钟。如果 XO/TCXO/OCXO 频率较低或相位噪声性能较差,这种独特的级联功能可以提供改进的近端相位噪声性能。
在上面的示例中,APLL1 是上游 PLL,而 APLL2 是下游 PLL。如果有系统启动时钟时序要求,则 APLL2 也可以配置为上游 PLL。
在这种情况下,VCO2 可以在 DPLL1 锁获取期间和锁定模式中跟随 VCO1 域,使 APLL2 的时钟域能够同步到 DPLL1 基准输入。
不要将一个 VCO 输出级联到同一个 DPLL/APLL 对的 DPLL 基准和 APLL 基准。