ZHCSQT6B March 2023 – January 2025 TPSM83100
PRODUCTION DATA
TPSM83101 提供有源下拉电流(典型值为 67mA),以便在 EN 为逻辑低电平时使输出快速放电。借助于这个功能,VOUT 通过内部电路接地,从而防止输出“悬空”或进入不确定状态。输出放电功能可使上电和断电时序变得顺畅。如果在电源多路复用等应用中使用此器件,请注意输出放电功能,因为输出放电电路会在多路复用器输出端和接地端之间创建恒流路径。