ZHCSQT6B March 2023 – January 2025 TPSM83100
PRODUCTION DATA
图 7-1 典型的软启动行为当输入电压高于 UVLO 上升阈值且 EN 引脚被拉至高于 1.2V 的电压时,TPSM83100 和 TPSM83101 将启用,并在短暂的延迟时间 td(EN) 后启动。
TPSM83100 和 TPSM83101 具有电感器峰值电流钳位功能,可限制启动期间的浪涌电流。当最小电流钳位 (IL(lim_SS)) 低于跟随电压斜坡所需的电流时,电流会自动增加以跟随电压斜坡。如果选择的电容低于所选斜坡时间 td(RAMP) 适用的电容,则最小电流限制可确保尽可能快速软启动。
在图 7-1 所示的典型启动情况下(低输出负载、典型输出电容),最小电流钳位会限制浪涌电流并为输出电容器充电。然后,输出电压上升速度快于基准电压斜坡(请参阅图 7-1 中的 A 相)。为了避免输出过冲,当输出接近目标电压并遵循即将完成启动的电压斜坡所给出的基准电压斜坡压摆率值时,电流钳位将停用(请参阅图 7-1 中的 B 相)。使用阈值 VT+(UVP) 可检测从最小电流钳位状态的转换。在 B 相之后,输出电压将很好地调节至标称目标电压。电流波形取决于输出负载和运行模式。