ZHCSQI9L December 2003 – January 2026 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | -40°C 至 85°C | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VOH | IOH = -100µA | VI = VIH | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | VCCO – 0.2 | V | ||||||
| IOH = -3mA | 1.2V | 1.2V | 0.95 | |||||||||
| IOH = -6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | |||||||||
| IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | |||||||||
| IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | |||||||||
| IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.3 | |||||||||
| VOL | IOL = 100µA | VI = VIL | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 0.2 | V | ||||||
| IOL = 3mA | 1.2V | 1.2V | 0.15 | |||||||||
| IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | |||||||||
| IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 045 | |||||||||
| IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.55 | |||||||||
| IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.7 | |||||||||
| II | DIR | VI = VCCA 或 GND | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | -0.25 | ±0.025 | 0.25 | -1 | 1 | µA | ||
| Ioff | A 端口 | VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V | 0V 至 3.6V | -1 | ±0.1 | 1 | -5 | 5 | µA | ||
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | -1 | ±0.1 | 1 | -5 | 5 | |||||
| IOZ | B 端口 | VI = 或 VO = 0 至 3.6V | 0V | 3.6V | -2.5 | ±0.5 | 2.5 | -5 | 5 | µA | ||
| A 端口 | 3.6V | 0V | -2.5 | ±0.5 | 2.5 | -5 | 5 | |||||
| ICCA | VI = VCCI 或 GND |
IO = 0 | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 10 | µA | ||||||
| 0V | 3.6V | -2 | ||||||||||
| 3.6V | 0V | 10 | ||||||||||
| ICCB | VI = VCCI 或 GND |
IO = 0 | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 10 | µA | ||||||
| 0V | 3.6V | 10 | ||||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | ||||||||||
| ICCA + ICCB | VI = VCCI 或 GND | IO = 0 | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 20 | µA | ||||||
| Ci | 控制输入 | VI=3.3 V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 2.5 | pF | ||||||
| Cio | A 端口或 B 端口 | VO = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 6 | pF | ||||||