ZHCSQI9L December   2003  – January 2026 SN74AVC1T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 工作特性
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 完全可配置
      2. 7.3.2 支持高速转换
      3. 7.3.3 Ioff 支持局部省电模式运行
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 启用时间
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 双向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 上电注意事项
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

该一位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC1T45 可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ

SN74AVC1T45 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN74AVC1T45 DCK(SOT,6) 2mm × 2.1mm
DBV(SOT-23,6) 2.9mm × 2.8mm
DRL(SOT-5X3,6) 1.6mm × 1.6mm
YZP(DSBGA,6) 1.75mm × 1.25mm
有关更多信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
SN74AVC1T45 逻辑图(正逻辑) 逻辑图(正逻辑)