ZHCSQI9L December   2003  – January 2026 SN74AVC1T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 工作特性
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 完全可配置
      2. 7.3.2 支持高速转换
      3. 7.3.3 Ioff 支持局部省电模式运行
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 启用时间
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 双向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 上电注意事项
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) (2) (3)
VCCI VCCO 最小值 最大值 单位
VCCA 电源电压 A 1.2 3.6 V
VCCB 电源电压 B 1.2 3.6
VIH 高电平输入电压 数据输入 1.2V 至 1.95V VCCI x 0.65 V
1.95V 至 2.7V 1.6 V
2.7V 至 3.6V 2 V
VIL 低电平输入电压 数据输入 1.2V 至 1.95V VCCI x 0.35 V
1.95V 至 2.7V 0.7 V
2.7V 至 3.6V 0.8 V
VIH 高电平输入电压 控制输入(以 VCCA 为基准) 1.2V 至 1.95V VCCA x 0.65 V
1.95V 至 2.7V 1.6
2.7V 至 3.6V 2
VIL 低电平输入电压 控制输入(以 VCCA 为基准)
1.2V 至 1.95V

VCCA x 0.35 V

1.95V 至 2.7V

0.7

2.7V 至 3.6V

0.8
VI 输入电压 (3) 0 3.6 V
VO 输出电压 ACTIVE 状态 0 VCCO V
三态 0 3.6
IOH 高电平输出电流
1.2V

-3 mA

1.4V 至 1.6V

-6
1.65V 至 1.95V -8
2.3V 至 2.7V -9
3V 至 3.6V -12
IOL 低电平输出电流
1.2V

3 mA

1.4V 至 1.6V

6
1.65V 至 1.95V 8
2.3V 至 2.7V 9
3V 至 3.6V 12
Δt/Δv 输入转换上升和下降时间 5 ns/V
TA 自然通风条件下的工作温度 -40 85 °C
VCCI 是与输入端口相关的 VCC。
VCCO 是与输出端口相关的 VCC。
该器件的所有控制输入和数据 I/O 都采用弱下拉电阻,以确保当器件外部未定义时线路不会悬空。这些弱下拉电阻的输入漏电流由电气特性 下指定的 II 规格定义。