ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
除了支持上升或下降斜坡外,TCAN5102-Q1 还能够仅使用来自上游控制器的“启动“信号就能完成整个加速和减速斜坡。这是通过设置一个计数脉冲数量的计数器来实现的,用于确定何时开始“停止/关断”斜坡。还有另一个计数器用于设置允许的最大脉冲数。当 PWM 斜坡期间生成的脉冲总数达到此值时,它将作为硬截止条件来停止 PWM 输出。所有 PWM 模式(占空比、频率或静态)都支持停止功能。
用户可选的 GPIO 可用于触发停止斜坡或立即关闭条件。这对于限位开关或某种故障需要立即禁用 PWM 输出的情况很有用。