ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-54 显示了 PWM0_IR,表 7-94 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
这是 PWM0_IR 寄存器的可写镜像,便于读取和清除中断
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | PULSE_OVF | IAS | RC | ||||
| R-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 2 | PULSE_OVF | R/W1C | 0h | 当 CUR_PULSE 计数器溢出时设置的当前脉冲溢出 0h = 当前脉冲计数器未溢出 1h = 当前脉冲计数器已溢出 |
| 1 | IAS | R/W1C | 0h | 输入自动停止中断 设置输入自动停止条件何时发生,如果 PWM 配置为立即停止,则输出也将停止(由 RC 位反映)。 如果 PWM 配置为在 IAS 触发器时开始停止斜坡,则在出现输入条件时立即设置此中断,并在输出关闭时设置 RC 位。 0h = 未触发 IAS 的输入 1h = 已触发 IAS 的输入 |
| 0 | RC | R/W1C | 0h | PWM 斜坡完成 设置斜坡何时完成。如果 AS_EN=1(自动停止),则当 PWM 通道关闭时会发生这种情况。 如果 AS_EN = 0,则会在 PWM 达到 END 值时设置该位。 如果 IAS_EN = 1(输入自动停止),则在 PWM 输出停止后会设置此位 0h = PWM 通道斜坡未完成 1h = PWM 通道斜坡完成 |