ZHCSQH8A September   2025  – October 2025 TCAN5102-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电源特性
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 时序要求
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 I2C 总线时序要求
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  VDD
      2. 7.3.2  PROG 引脚
      3. 7.3.3  DIGFLTR 引脚
      4. 7.3.4  GPIOx 和引脚多路复用特殊功能
        1. 7.3.4.1 GPIO 同步
      5. 7.3.5  EEPROM
      6. 7.3.6  SPI 控制器
      7. 7.3.7  UART 控制器
      8. 7.3.8  I2C 控制器
        1. 7.3.8.1 I2C 总线卡滞恢复
      9. 7.3.9  PWM 控制器
      10. 7.3.10 CAN 收发器控制引脚
      11. 7.3.11 欠压锁定与未供电器件
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 初始化模式
      2. 7.4.2 睡眠模式
      3. 7.4.3 正常模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 通过 SPI 外设模式进行器件编程
      2. 7.5.2 CAN FD Light 协议
        1. 7.5.2.1 CAN 帧格式
      3. 7.5.3 消息 RAM (MRAM) 和 IP 使能
      4. 7.5.4 SPI 控制器
        1. 7.5.4.1 SPI 引脚
          1. 7.5.4.1.1 SPI 时钟 (SCLK)
          2. 7.5.4.1.2 外设输入控制器输出 (PICO)
          3. 7.5.4.1.3 外设输出控制器输入 (POCI)
          4. 7.5.4.1.4 片选 (CS 或 nCS)
        2. 7.5.4.2 SPI 时钟发生器
        3. 7.5.4.3 SPI 控制协议
          1. 7.5.4.3.1 SPI 写入示例 1
          2. 7.5.4.3.2 SPI 读取示例 1
      5. 7.5.5 UART 控制器
        1. 7.5.5.1 UART 波特率生成和分数分频值
        2. 7.5.5.2 UART 控制协议
          1. 7.5.5.2.1 UART 写入示例 1
          2. 7.5.5.2.2 UART 读取示例 1
      6. 7.5.6 I2C 控制器
        1. 7.5.6.1 I2C 波特率生成
        2. 7.5.6.2 I2C 总线卡滞恢复
        3. 7.5.6.3 I2C 控制协议
          1. 7.5.6.3.1 I2C 写入示例 1
          2. 7.5.6.3.2 I2C 读取示例 1
      7. 7.5.7 PWM 和梯形 PWM 斜坡曲线
        1. 7.5.7.1 梯形斜坡控制
          1. 7.5.7.1.1 占空比斜坡控制
          2. 7.5.7.1.2 开关频率斜坡控制
          3. 7.5.7.1.3 关断斜坡
        2. 7.5.7.2 PWM 时钟发生器
        3. 7.5.7.3 PWM 占空比
        4. 7.5.7.4 斜坡斜率和标度因子
          1. 7.5.7.4.1 占空比斜坡斜率
          2. 7.5.7.4.2 开关频率斜坡斜率
        5. 7.5.7.5 自动减速和停止条件
          1. 7.5.7.5.1 具有脉冲计数功能的自动减速关断斜坡
          2. 7.5.7.5.2 通过 GPIO 输入实现自动减速/关断斜坡
        6. 7.5.7.6 占空比斜坡示例
        7. 7.5.7.7 频率斜坡示例
        8. 7.5.7.8 静态开启示例
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 器件寄存器
        1. 7.6.1.1  DEV_ID[y] 寄存器(偏移 = 0h + formula)[复位 = 0032303135414354h]
        2. 7.6.1.2  DEV_ID_REV 寄存器(偏移 = 8h)[复位 = 10h]
        3. 7.6.1.3  DEV_CMD 寄存器(偏移 = 9h)[复位 = 00h]
        4. 7.6.1.4  DEV_CFG_EN 寄存器(偏移 = Ah)[复位 = 00h]
        5. 7.6.1.5  DEV_CFG_BR 寄存器(偏移 = Bh)[复位 = 10h]
        6. 7.6.1.6  DEV_CFG_ID_0 寄存器(偏移 = Ch)[复位 = 00h]
        7. 7.6.1.7  DEV_CFG_ID_1 寄存器(偏移 = Dh)[复位 = 00h]
        8. 7.6.1.8  DEV_CFG_ID_BCST_0 寄存器(偏移 = Eh)[复位 = 00h]
        9. 7.6.1.9  DEV_CFG_ID_BCST_1 寄存器(偏移 = Fh)[复位 = 00h]
        10. 7.6.1.10 DEV_CFG_ID_BCST_MASK_0 寄存器(偏移 = 10h)[复位 = 00h]
        11. 7.6.1.11 DEV_CFG_ID_BCST_MASK_1 寄存器(偏移 = 11h)[复位 = 00h]
        12. 7.6.1.12 DEV_CFG_NVM_PROG_CODE 寄存器(偏移 = 12h)[复位 = 00h]
        13. 7.6.1.13 DEV_CFG_NVM_PROG 寄存器(偏移 = 13h)[复位 = 00h]
        14. 7.6.1.14 INT_CFG 寄存器(偏移 = 1Dh)[复位 = 00h]
        15. 7.6.1.15 DEV_IE_0 寄存器(偏移 = 1Eh)[复位 = 00h]
        16. 7.6.1.16 DEV_IE_1 寄存器(偏移 = 1Fh)[复位 = 00h]
        17. 7.6.1.17 MRAM_IP_CFG 寄存器(偏移 = 20h)[复位 = 00h]
        18. 7.6.1.18 IO_CFG_0 寄存器(偏移 = 21h)[复位 = 00h]
        19. 7.6.1.19 IO_CFG_1 寄存器(偏移 = 22h)[复位 = 00h]
        20. 7.6.1.20 IO_OE_0 寄存器(偏移 = 23h)[复位 = 00h]
        21. 7.6.1.21 IO_OE_1 寄存器(偏移 = 24h)[复位 = 00h]
        22. 7.6.1.22 IO_OD_0 寄存器(偏移 = 25h)[复位 = 00h]
        23. 7.6.1.23 IO_OD_1 寄存器(偏移 = 26h)[复位 = 00h]
        24. 7.6.1.24 IO_RE_0 寄存器(偏移 = 27h)[复位 = 00h]
        25. 7.6.1.25 IO_RE_1 寄存器(偏移 = 28h)[复位 = 00h]
        26. 7.6.1.26 IO_PU_0 寄存器(偏移 = 29h)[复位 = 00h]
        27. 7.6.1.27 IO_PU_1 寄存器(偏移 = 2Ah)[复位 = 00h]
        28. 7.6.1.28 IO_POL_0 寄存器(偏移 = 2Bh)[复位 = 00h]
        29. 7.6.1.29 IO_POL_1 寄存器(偏移 = 2Ch)[复位 = 00h]
        30. 7.6.1.30 IO_OUTPUT_0 寄存器(偏移 = 2Dh)[复位 = 00h]
        31. 7.6.1.31 IO_OUTPUT_1 寄存器(偏移 = 2Eh)[复位 = 00h]
        32. 7.6.1.32 IO_INPUT_0 寄存器(偏移 = 2Fh)[复位 = 00h]
        33. 7.6.1.33 IO_INPUT_1 寄存器(偏移 = 30h)[复位 = 00h]
        34. 7.6.1.34 IR_STATUS 寄存器(偏移 = 31h)[复位 = 00h]
        35. 7.6.1.35 DEV_IR 寄存器(偏移 = 32h)[复位 = 00h]
        36. 7.6.1.36 SPI_IR 寄存器(偏移 = 33h)[复位 = 00h]
        37. 7.6.1.37 UART_IR 寄存器(偏移 = 34h)[复位 = 00h]
        38. 7.6.1.38 I2C_IR 寄存器(偏移 = 35h)[复位 = 00h]
        39. 7.6.1.39 PWM0_IR 寄存器(偏移 = 36h)[复位 = 00h]
        40. 7.6.1.40 PWM1_IR 寄存器(偏移 = 37h)[复位 = 00h]
      2. 7.6.2 SPI 寄存器
        1. 7.6.2.1  SPI_CREL 寄存器(偏移 = 1000h)[复位 = 87h]
        2. 7.6.2.2  SPI_SCRATCH 寄存器(偏移 = 1001h)[复位 = 00h]
        3. 7.6.2.3  SPI_CTRL 寄存器(偏移 = 1002h)[复位 = 00h]
        4. 7.6.2.4  SPI_CFG_0 寄存器(偏移 = 1003h)[复位 = 00h]
        5. 7.6.2.5  SPI_CFG_1 寄存器(偏移 = 1004h)[复位 = 00h]
        6. 7.6.2.6  SPI_DR_0 寄存器(偏移 = 1005h)[复位 = 00h]
        7. 7.6.2.7  SPI_DR_1 寄存器(偏移 = 1006h)[复位 = 00h]
        8. 7.6.2.8  SPI_DR_2 寄存器(偏移 = 1007h)[复位 = 00h]
        9. 7.6.2.9  SPI_DR_3 寄存器(偏移 = 1008h)[复位 = 00h]
        10. 7.6.2.10 SPI_CHAN_EN 寄存器(偏移 = 1009h)[复位 = 00h]
        11. 7.6.2.11 SPI_CS_POL 寄存器(偏移 = 100Ah)[复位 = 00h]
        12. 7.6.2.12 SPI_FIFO_CTRL 寄存器(偏移 = 100Bh)[复位 = 0h]
        13. 7.6.2.13 SPI_IE_0 寄存器(偏移 = 100Ch)[复位 = 00h]
        14. 7.6.2.14 SPI_IE_1 寄存器(偏移 = 100Dh)[复位 = 00h]
        15. 7.6.2.15 SPI_IR 寄存器(偏移 = 100Eh)[复位 = 00h]
        16. 7.6.2.16 SPI_FS 寄存器(偏移 = 100Fh)[复位 = 80h]
        17. 7.6.2.17 SPI_TX_FIFO 寄存器(偏移 =1010h)[复位 = 0000h]
        18. 7.6.2.18 SPI_RX_FIFO 寄存器(偏移 = 1010h)[复位 = 0000h]
        19. 7.6.2.19 SPI_RXFS 寄存器(偏移 = 1011h)[复位 = 00h]
        20. 7.6.2.20 SPI_TXFS 寄存器(偏移 = 1012h)[复位 = 00h]
        21. 7.6.2.21 SPI_TXES 寄存器(偏移 = 1013h)[复位 = 00h]
      3. 7.6.3 SPI 数据 FIFO
        1. 7.6.3.1 SPI 发送 FIFO(地址 = h1010)
        2. 7.6.3.2 SPI 接收 FIFO(地址 = h1010)
      4. 7.6.4 UART 寄存器
        1. 7.6.4.1  UART_CREL 寄存器(偏移 = 2000h)[复位 = 10h]
        2. 7.6.4.2  UART_SCRATCH 寄存器(偏移 = 2001h)[复位 = 00h]
        3. 7.6.4.3  UART_CTRL 寄存器(偏移 = 2002h)[复位 = 04h]
        4. 7.6.4.4  UART_BR_LSB 寄存器(偏移 = 2003h)[复位 = 00h]
        5. 7.6.4.5  UART_BR_MSB 寄存器(偏移 = 2004h)[复位 = 00h]
        6. 7.6.4.6  UART_BR_FRAC 寄存器(偏移 = 2005h)[复位 = 00h]
        7. 7.6.4.7  UART_FIFO_CTRL 寄存器(偏移 = 2006h)[复位 = 01h]
        8. 7.6.4.8  UART_IE_0 寄存器(偏移 = 2007h)[复位 = 00h]
        9. 7.6.4.9  UART_IE_1 寄存器(偏移 = 2008h)[复位 = 00h]
        10. 7.6.4.10 UART_IR 寄存器(偏移 = 2009h)[复位 = 00h]
        11. 7.6.4.11 UART_STATUS 寄存器(偏移 = 200Ah)[复位 = 60h]
        12. 7.6.4.12 UART_RXFS 寄存器(偏移 = 200Bh)[复位 = 00h]
        13. 7.6.4.13 UART_TXFS 寄存器(偏移 = 200Ch)[复位 = 00h]
        14. 7.6.4.14 UART_RX_FIFO 寄存器(偏移 = 2010h)[复位 = 00h]
        15. 7.6.4.15 UART_TX_FIFO 寄存器(偏移 = 2010h)[复位 = 00h]
        16. 7.6.4.16 UART_RX_ERR_STATUS 寄存器(偏移 = 2011h)[复位 = 00h]
      5. 7.6.5 UART 数据 FIFO
        1. 7.6.5.1 UART 发送 FIFO(地址 = h2010)
        2. 7.6.5.2 UART 接收 FIFO(地址 = h2010)
        3. 7.6.5.3 UART 接收错误状态(地址 = h2011)
      6. 7.6.6 I2C 寄存器
        1. 7.6.6.1  I2C_CREL 寄存器(偏移 = 3000h)[复位 = 10h]
        2. 7.6.6.2  I2C_SCRATCH 寄存器(偏移 = 3001h)[复位 = 00h]
        3. 7.6.6.3  I2C_CTRL 寄存器(偏移 = 3002h)[复位 = 18h]
        4. 7.6.6.4  I2C_BR 寄存器(偏移 = 3003h)[复位 = 18h]
        5. 7.6.6.5  I2C_FIFO_CTRL 寄存器(偏移 = 3004h)[复位 = 00h]
        6. 7.6.6.6  I2C_IE_0 寄存器(偏移 = 3005h)[复位 = 00h]
        7. 7.6.6.7  I2C_IE_1 寄存器(偏移 = 3006h)[复位 = 00h]
        8. 7.6.6.8  I2C_IR 寄存器(偏移 = 3007h)[复位 = 00h]
        9. 7.6.6.9  I2C_STATUS 寄存器(偏移 = 3008h)[复位 = XXh]
        10. 7.6.6.10 I2C_FS 寄存器(偏移 = 3009h)[复位 = 00h]
        11. 7.6.6.11 I2C_RXFS 寄存器(偏移 = 300Ah)[复位 = 00h]
        12. 7.6.6.12 I2C_TXFS 寄存器(偏移 = 300Bh)[复位 = 00h]
        13. 7.6.6.13 I2C_TXES 寄存器(偏移 = 300Ch)[复位 = 00h]
      7. 7.6.7 I2C 数据 FIFO
        1. 7.6.7.1 I2C 发送 FIFO(地址 = h3010)
        2. 7.6.7.2 I2C 接收 FIFO(地址 = h3010)
      8. 7.6.8 PWM0 寄存器
        1. 7.6.8.1  PWM1_ACTION 寄存器(偏移 = 4000h)[复位 = 00h]
        2. 7.6.8.2  PWM0_CTRL 寄存器(偏移 = 4000h)[复位 = 11h]
        3. 7.6.8.3  PWM0_IE0 寄存器(偏移 = 4001h)[复位 = 00h]
        4. 7.6.8.4  PWM0_IE1 寄存器(偏移 = 4002h)[复位 = 00h]
        5. 7.6.8.5  PWM0_IR 寄存器(偏移 = 4003h)[复位 = 00h]
        6. 7.6.8.6  PWM0_STATUS 寄存器(偏移 = 4004h)[复位 = 00h]
        7. 7.6.8.7  PWM0_CUR_PULSE[y] 寄存器(偏移 = 4005h + 公式)[复位 = 00000000h]
        8. 7.6.8.8  PWM0_CUR_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 4009h)[复位 = 00h]
        9. 7.6.8.9  PWM0_CUR_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 400Ah)[复位 = 00h]
        10. 7.6.8.10 PWM0_CONST_MSB 寄存器(偏移 = 400Bh)[复位 = 00h]
        11. 7.6.8.11 PWM0_CONST_LSB 寄存器(偏移 = 400Ch)[复位 = 00h]
        12. 7.6.8.12 PWM0_STOP_VAL_FRAC_F 寄存器(偏移 = 400Dh)[复位 = 00h]
        13. 7.6.8.13 PWM0_STOP_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 400Eh)[复位 = 00h]
        14. 7.6.8.14 PWM0_STOP_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 400Fh)[复位 = 00h]
        15. 7.6.8.15 PWM0_STOP_SL_MSB 寄存器(偏移 = 4010h)[复位 = 00h]
        16. 7.6.8.16 PWM0_STOP_SL_MID 寄存器(偏移 = 4011h)[复位 = 00h]
        17. 7.6.8.17 PWM0_STOP_SL_LSB 寄存器(偏移 = 4012h)[复位 = 00h]
        18. 7.6.8.18 PWM0_START_VAL_FRAC_F 寄存器(偏移 = 4013h)[复位 = 00h]
        19. 7.6.8.19 PWM0_START_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 4014h)[复位 = 00h]
        20. 7.6.8.20 PWM0_START_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 4015h)[复位 = 00h]
        21. 7.6.8.21 PWM0_START_SL_MSB 寄存器(偏移 = 4016h)[复位 = 00h]
        22. 7.6.8.22 PWM0_START_SL_MID 寄存器(偏移 = 4017h)[复位 = 00h]
        23. 7.6.8.23 PWM0_START_SL_LSB 寄存器(偏移 = 4018h)[复位 = 00h]
        24. 7.6.8.24 PWM0_END_VAL_CONST_FRAC_F 寄存器(偏移 = 4019h)[复位 = 00h]
        25. 7.6.8.25 PWM0_END_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 401Ah)[复位 = 00h]
        26. 7.6.8.26 PWM0_END_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 401Bh)[复位 = 00h]
        27. 7.6.8.27 PWM0_PULSE_STOP_RAMP[y] 寄存器(偏移 = 401Ch + 公式)[复位 = 00000000h]
        28. 7.6.8.28 PWM0_PULSE_MAX[y] 寄存器(偏移 = 4020h + 公式)[复位 = 00000000h]
        29. 7.6.8.29 PWM0_ACTION 寄存器(偏移 = 4024h)[复位 = 00h]
        30. 7.6.8.30 PWM0_IAS_CTRL 寄存器(偏移 = 4030h)[复位 = 00h]
      9. 7.6.9 PWM1 寄存器
        1. 7.6.9.1  PWM1_CTRL 寄存器(偏移 = 4100h)[复位 = 11h]
        2. 7.6.9.2  PWM1_IE0 寄存器(偏移 = 4101h)[复位 = 00h]
        3. 7.6.9.3  PWM1_IE1 寄存器(偏移 = 4102h)[复位 = 00h]
        4. 7.6.9.4  PWM1_IR 寄存器(偏移 = 4103h)[复位 = 00h]
        5. 7.6.9.5  PWM1_STATUS 寄存器(偏移 = 4104h)[复位 = 00h]
        6. 7.6.9.6  PWM1_CUR_PULSE[y] 寄存器(偏移 = 4105h + 公式)[复位 = 00000000h]
        7. 7.6.9.7  PWM1_CUR_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 4109h)[复位 = 00h]
        8. 7.6.9.8  PWM1_CUR_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 410Ah)[复位 = 00h]
        9. 7.6.9.9  PWM1_CONST_MSB 寄存器(偏移 = 410Bh)[复位 = 00h]
        10. 7.6.9.10 PWM1_CONST_LSB 寄存器(偏移 = 410Ch)[复位 = 00h]
        11. 7.6.9.11 PWM1_STOP_VAL_FRAC_F 寄存器(偏移 = 410Dh)[复位 = 00h]
        12. 7.6.9.12 PWM1_STOP_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 410Eh)[复位 = 00h]
        13. 7.6.9.13 PWM1_STOP_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 410Fh)[复位 = 00h]
        14. 7.6.9.14 PWM1_STOP_SL_MSB 寄存器(偏移 = 4110h)[复位 = 00h]
        15. 7.6.9.15 PWM1_STOP_SL_MID 寄存器(偏移 = 4111h)[复位 = 00h]
        16. 7.6.9.16 PWM1_STOP_SL_LSB 寄存器(偏移 = 4112h)[复位 = 00h]
        17. 7.6.9.17 PWM1_START_VAL_FRAC_F 寄存器(偏移 = 4113h)[复位 = 00h]
        18. 7.6.9.18 PWM1_START_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 4114h)[复位 = 00h]
        19. 7.6.9.19 PWM1_START_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 4115h)[复位 = 00h]
        20. 7.6.9.20 PWM1_START_SL_MSB 寄存器(偏移 = 4116h)[复位 = 00h]
        21. 7.6.9.21 PWM1_START_SL_MID 寄存器(偏移 = 4117h)[复位 = 00h]
        22. 7.6.9.22 PWM1_START_SL_LSB 寄存器(偏移 = 4118h)[复位 = 00h]
        23. 7.6.9.23 PWM1_END_VAL_CONST_FRAC_F 寄存器(偏移 = 4119h)[复位 = 00h]
        24. 7.6.9.24 PWM1_END_VAL_MSB 寄存器(偏移 = 411Ah)[复位 = 00h]
        25. 7.6.9.25 PWM1_END_VAL_LSB 寄存器(偏移 = 411Bh)[复位 = 00h]
        26. 7.6.9.26 PWM1_PULSE_STOP_RAMP[y] 寄存器(偏移 = 411Ch + 公式)[复位 = 00000000h]
        27. 7.6.9.27 PWM1_PULSE_MAX[y] 寄存器(偏移 = 4120h + 公式)[复位 = 00000000h]
        28. 7.6.9.28 PWM1_ACTION 寄存器(偏移 = 4124h)[复位 = 00h]
        29. 7.6.9.29 PWM1_IAS_CTRL 寄存器(偏移 = 4130h)[复位 = 00h]
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据
SPI 读取示例 1

这是一个通过 SPI 发送和接收字节流的基础示例。一旦器件接收到 SPI 帧的所有字节(由 SPI 报头中指定的字节数确定)后,该器件将开始发送该 SPI 帧。本示例会存储接收到的 POCI 数据,以供后续回读。

注: 在使用该模块之前,必须将相应的 GPIO 设置为特殊功能(请参阅节 7.3.4节 7.6.1.18),并且 MRAM 必须通过分配内存启用模块(请参阅节 7.5.3节 7.6.1.17)。只有将 GPIO 设置为特殊功能,且通过选择分配内存的 MRAM 配置启用该模块后,方可使用该模块。相应的 SPI 配置寄存器可参阅节 7.6.2
表 7-13 设计参数和假设
参数
CAN 帧格式 标准帧格式
要传输的字节 10B
SPI 通道 通道 2
将接收到的数据保存到 RX FIFO
SPI 字节流 0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66、0x77、0x88、0x99、0xAA

下表显示了在 CAN 总线上传输的步骤和数据。总线的中央网关/控制器称为 ECU,TCAN 器件称为“响应器”。

  • 标记为粗体的十六进制值表示 CAN 帧头的字节(本例中为标准帧格式)
  • 标记为斜体的十六进制值表示 SPI 报头字节
  • 无格式的十六进制值为 SPI 数据字节

表 7-14 CAN 序列示例(单个 CAN 帧)
步骤 发送器 数据 说明
1 ECU (DLC = 16B) 0x0C, 0x10, 0x10, 0x82,
0x0A
, 0x11, 0x22, 0x33,
0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
0x88, 0x99, 0xAA, 0x00
ECU 请求将 10 字节写入寄存器 0x1010 (SPI TX FIFO),其中 SPI 报头的存储 = 1、SPI 通道 = 2 以及 SPI 帧长度为 10 字节。随后将 10 字节数据移入设备。由于CAN DLC 必须设为 16 字节来容纳这 15 字节数据,因此在末尾填充 1 字节 0x00。
2 响应器 0x0C, 0x01 响应器发回一个 OK 以确认已收到请求。
3 SPI PICO:0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88, 0x99, 0xAA
POCI:0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、0x0A
此时,响应器在 SPI 通道 2 上执行 10 字节的 SPI 传输。POCI 数据存储在 RX FIFO 中
4 ECU 0x43、0x10、0x0F ECU 请求从寄存器 0x100F-0x1011(SPI_STATUS 和 SPI_RXFS)读取 3 字节数据。由于突发读取并非从 0x1010 (SPI RX FIFO) 开始,因此对应该寄存器的字节将填充为 0。对于未从 FIFO 开始的突发读取,其对应 FIFO 的字节将返回“0”。
5 响应器 0x43, 0x01, 0xCA, 0x00, 0x01 响应器返回寄存器 0x100F 的数据、寄存器 0x1010 的填充值 0 以及寄存器 0x1011 的数据。返回数据表明:TX FIFO 为空,RX FIFO 包含 1 个 SPI 帧,且 RX FIFO 的下一个元素包含 10 字节数据。ECU 根据该信息,将请求从器件读取 10 + 2(SPI 报头)字节数据。
6 ECU 0x4C、0x10、0x10 ECU 请求从 RX FIFO 读取 12 字节(10 字节数据+ 2 字节报头)
7 响应器 (DLC = 16B) 0x4C, 0x01, 0x02, 0x0A,
0x01, 0x02, 0x03, 0x04,
0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
0x09, 0x0A, 0x00, 0x00
响应器返回请求的 12 字节数据。SPI 报头字节表明:此为帧读取的起始,使用的是 SPI 通道 2,待读取的 SPI 数据为 10 字节(可容纳于整个 CAN 帧中)。由于能容纳该数据的最近 CAN DLC 为 16 字节,因此在末尾填充 2 字节数据。
表 7-15 示例 CAN 序列(多个 CAN 帧到传输有效载荷)
步骤 发送器 数据 说明
1 ECU (DLC = 8B) 0x05, 0x10, 0x10, 0x02,
0x0A
, 0x11, 0x22, 0x33
ECU 请求将 5 字节写入寄存器 0x1010 (SPI TX FIFO),其中 SPI 报头的存储 = 1、SPI 通道 = 2 以及 SPI 帧长度为 10 字节。仅传输 SPI 帧的前 3 个字节数据。
2 响应器 (DLC = 2B) 0x05, 0x01 响应器发回一个 OK 以确认已收到请求。
3 ECU (DLC = 12B) 0x07, 0x10, 0x10, 0x44,
0x55, 0x66, 0x77, 0x88,
0x99, 0xAA, 0x00, 0x00
ECU 继续向同一地址发起 7 字节写入请求。由于能容纳该帧的 CAN DLC 为 12 字节,因此在末尾填充 2 字节。填充字节的值无实际意义,会被忽略。
4 响应器 (DLC = 2B) 0x07, 0x01 响应器发回一个 OK 以确认已收到请求。
3 SPI PICO:0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88, 0x99, 0xAA
POCI:0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、0x0A
此时,响应器在 SPI 通道 2 上执行 10 字节的 SPI 传输。POCI 数据存储在 RX FIFO 中
4 ECU (DLC = 3B) 0x43、0x10、0x0F ECU 请求从寄存器 0x100F-0x1011(SPI_STATUS 和 SPI_RXFS)读取 3 字节数据。由于突发读取并非从 0x1010 (SPI RX FIFO) 开始,因此对应该寄存器的字节将填充为 0。对于未从 FIFO 开始的突发读取,其对应 FIFO 的字节将返回“0”。
5 响应器 (DLC = 5B) 0x43, 0x01, 0xCA, 0x00, 0x01 响应器返回寄存器 0x100F 的数据、寄存器 0x1010 的填充值 0 以及寄存器 0x1011 的数据。返回数据表明:TX FIFO 为空,RX FIFO 包含 1 个 SPI 帧,且 RX FIFO 的下一个元素包含 10 字节数据。ECU 根据该信息,将请求从器件读取 10 + 2(SPI 报头)字节数据。
6 ECU (DLC = 3B) 0x48、0x10、0x10 ECU 请求从 RX FIFO 读取 8 字节数据(含 2 字节报头 + 6 字节数据)
7 响应器 (DLC = 12B) 0x48, 0x01, 0x02, 0x0A,
0x01, 0x02, 0x03, 0x04,
0x05, 0x06, 0x00, 0x00
响应器返回请求的 8 字节数据(尽管 DLC 为 12,但我们知道,CAN 响应报头后的 8 字节才是有效数据,其余的 0 均为填充字节)。SPI 报头字节表明:此为帧读取的起始,使用的是 SPI 通道 2,尚有 10 字节 SPI 数据待读取。由于能容纳该数据的最近 CAN DLC 为 12 字节,因此在末尾填充 2 字节数据。ECU 已获知有 10 字节 SPI 数据待读取,但仅请求读取 6 字节。这意味着尚有 4 字节 SPI 数据待读取。
8 ECU (DLC = 3B) 0x46、0x10、0x10 ECU 请求从 RX FIFO 读取 6 字节数据(4 字节数据 + 2 字节报头),以完成读取操作。
9 响应器 (DLC = 8B) 0x46, 0x01, 0x82, 0x04,
0x07, 0x08, 0x09, 0x0A
响应器返回请求的 6 字节数据。SPI 报头字节表明:此为帧读取的延续,使用的是 SPI 通道 2,尚有 4 字节 SPI 数据待读取(可容纳于本帧中)。由于待发送数据与 CAN 帧大小匹配,因此无需填充字节。