ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-90 显示了 UART_IE_1,表 7-131 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于为 INT1 引脚启用特定中断的中断使能位。此处已启用的中断将通过 INT1 引脚发出信号。请注意,必须启用 INT1 功能。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TXLIE1 | TXAIE1 | RXBRIE1 | RXFEIE1 | RXPEIE1 | RXLIE1 | RXFLIE1 | RXNIE0 |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TXLIE1 | R/W | 0h | 因已满而丢失 TX 字节的 INT1 中断使能
|
| 6 | TXAIE1 | R/W | 0h | TX 空间可用的 INT1 中断使能
|
| 5 | RXBRIE1 | R/W | 0h | 接收到 RX 中断的 INT1 中断使能
|
| 4 | RXFEIE1 | R/W | 0h | RX 组帧错误中断的 INT1 中断使能
|
| 3 | RXPEIE1 | R/W | 0h | RX 奇偶校验错误的 INT1 中断使能
|
| 2 | RXLIE1 | R/W | 0h | RX 溢出/丢失字节的 INT1 中断使能
|
| 1 | RXFLIE1 | R/W | 0h | RX 填充级别的 INT1 中断使能
|
| 0 | RXNIE0 | R/W | 0h | RX 新字节的 INT1 中断使能
|