ZHCSQH2B November 2024 – February 2025 DRV81008-Q1
PRODUCTION DATA
DRV81008-Q1 具有以下运行模式:
睡眠模式
空闲模式
工作模式
跛行回家模式
运行模式之间的转换取决于以下电平和状态:
nSLEEP 引脚的逻辑电平
INx 引脚的逻辑电平
ENx 位状态
ACT 位状态
图 6-5 展示了包括可能转换的状态图。DRV81008-Q1 的行为以及一些参数可能会根据器件的运行模式而改变。此外,由于存在欠压检测电路,因此在同一运行模式下可能会出现一些改变。
DRV81008-Q1 的运行模式可通过以下各项确定:
输出通道的状态
SPI 寄存器的状态
VDD 引脚上的电流消耗 (IVDD)
VM 引脚上的电流消耗 (IVM)
开启负载的默认运行模式为工作模式。如果器件未处于工作模式,并且接收到开启一个或多个输出的请求(通过 SPI 或通过输入引脚),它将根据 nSLEEP 引脚状态切换至活动或跛行回家模式。
当 DRV81008-Q1 处于工作模式或跛行回家模式时,通道开通时间由参数 tON 定义。在所有其他情况下,必须增加达到上述两种电源模式之一所需的转换时间(如图 6-6 所示)。
表 6-5 展示了器件运行模式、VM 和 VDD 电源电压与最重要功能(通道控制、SPI 通信和 SPI 寄存器)的状态之间的相关性。
运行模式 | 功能 | VM UVLO,VDD ≤ VDD_UVLO | VM UVLO,VDD > VDD_UVLO | VM 不处于 UVLO 状态,VDD ≤ VDD_UVLO | VM 不处于 UVLO 状态,VDD > VDD_UVLO |
睡眠 | 通道 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
SPI 通信 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |
SPI 寄存器 | 复位 | 复位 | 复位 | 复位 | |
空闲 | 通道 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SPI 通信 | 不可用 | 是 | 不可用 | 是 | |
| SPI 寄存器 | 复位 | 是 | 复位 | 是 | |
激活 | 通道 | 不可用 | 是 | 是,仅限 IN 引脚 | 是 |
| SPI 通信 | 不可用 | 是 | 不可用 | 是 | |
| SPI 寄存器 | 复位 | 是 | 复位 | 是 | |
跛行回家模式 | 通道 | 不可用 | 是,仅限 IN 引脚 | 是,仅限 IN 引脚 | 是,仅限 IN 引脚 |
| SPI 通信 | 不可用 | 是,只读 | 不可用 | 是,只读 | |
| SPI 寄存器 | 复位 | 是,只读 | 复位 | 是,只读 |