ZHCSQH2B November 2024 – February 2025 DRV81008-Q1
PRODUCTION DATA
如果电源电压在 VM_SC 和 VM_LD 之间,输出 MOSFET 仍处于运行状态并跟随输入引脚或 EN 位。
除了节 6.3.3.2 中所述的电感负载输出钳位外,还有一个钳位机制可用于逻辑通道和所有通道的过压保护,对 VM 和 GND 引脚之间的电压 (VM_AZ) 进行监控。