ZHCSQH2B November 2024 – February 2025 DRV81008-Q1
PRODUCTION DATA
未经生产测试,通过设计保证
参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
tnSCS_lead | 使能超前时间(下降 nSCS 至上升 SCLK) | 200 | ns | |||
| tnSCS_lag | 使能滞后时间(下降 SCLK 至上升 nSCS) | 200 | ns | |||
| tnSCS_td | 传输延迟时间(上升 nSCS 至下降 nSCS) | 250 | ns | |||
| tSDO_en | 输出使能时间(下降 nSCS 至 SDO 有效) | SDO 引脚上 CL = 20pF | 200 | ns | ||
| tSDO_dis | 输出禁用时间(上升 nSCS 至 SDO 高阻态) | SDO 引脚上 CL = 20pF | 200 | ns | ||
fSCLK | 串行时钟频率 | 5 | MHz | |||
| tSCLK_P | 串行时钟周期 | 200 | ns | |||
| tSCLK_H | 串行时钟逻辑高电平时间 | 75 | ns | |||
| tSCLK_L | 串行时钟逻辑低电平时间 | 75 | ns | |||
tSDI_su | 数据设置时间(SDI 至下降 SCLK 所需的时间) | 20 | ns | |||
| tSDI_h | 数据保持时间(下降 SCLK 至 SDI) | 20 | ns | |||
| tSDO_v | 带容性负载的输出数据有效时间 | SDO 引脚上 CL = 20pF | 100 | ns | ||