ZHCSQE9A November   2023  – January 2025 TMUX7348F-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  电气特性(全局)
    6. 6.6  ±15V 双电源:电气特性
    7. 6.7  ±20V 双电源:电气特性
    8. 6.8  12V 单电源:电气特性
    9. 6.9  36V 单电源:电气特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  过压故障情况下的输入和输出漏电流
    5. 7.5  先断后合延迟
    6. 7.6  支持延迟时间
    7. 7.7  转换时间
    8. 7.8  故障响应时间
    9. 7.9  故障恢复时间
    10. 7.10 故障标志响应时间
    11. 7.11 故障标志恢复时间
    12. 7.12 电荷注入
    13. 7.13 关断隔离
    14. 7.14 串扰
    15. 7.15 带宽
    16. 7.16 THD + 噪声
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 平坦的导通电阻
      2. 8.3.2 保护特性
        1. 8.3.2.1 输入电压容差
        2. 8.3.2.2 断电保护
        3. 8.3.2.3 失效防护逻辑
        4. 8.3.2.4 过压保护和检测
        5. 8.3.2.5 故障期间的相邻信道运行
        6. 8.3.2.6 ESD 保护
        7. 8.3.2.7 闩锁效应抑制
        8. 8.3.2.8 EMC 保护
      3. 8.3.3 过压故障标志
      4. 8.3.4 双向和轨到轨运行
      5. 8.3.5 1.8V 逻辑兼容输入
      6. 8.3.6 逻辑引脚上的集成下拉电阻
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 故障模式
      3. 8.4.3 真值表
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

12V 单电源:电气特性

VDD = +12V ± 10%,VSS = 0V,GND = 0V(除非另有说明)
典型值在 VDD = +12V、VSS = 0V、TA = 25°C 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
模拟开关
RON 导通电阻 VS = 0V 至 7.8V,
IS = –1mA
25°C 180 250
-40°C 至 +85°C 330
-55°C 至 +125°C 390
ΔRON 通道间的导通电阻不匹配 VS = 0V 至 7.8V,
IS = –1mA
25°C 2.5 8
-40°C 至 +85°C 12
-55°C 至 +125°C 13
RFLAT 导通电阻平坦度 VS = 0V 至 7.8V,
IS = –1mA
25°C 7 30
-40°C 至 +85°C 45
-55°C 至 +125°C 75
RFLAT 导通电阻平坦度 VS = 1V 至 7.8V,
IS = –1mA
25°C 1.5 7
-40°C 至 +85°C 8
-55°C 至 +125°C 8
RON_DRIFT 导通电阻漂移 VS = 6V,IS = –1mA -55°C 至 +125°C 1.2 Ω/°C
IS(OFF) 源极关断漏电流(1) VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
开关状态为关断
VS = 10 V/1 V
VD = 1 V/10 V
25°C -1 0.1 1 nA
-40°C 至 +85°C -1 1
-55°C 至 +125°C -4 4
ID(OFF) 漏极关断漏电流(1) VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
开关状态为关断
VS = 10 V/1 V
VD = 1 V/10 V
25°C -1 0.1 1 nA
-40°C 至 +85°C -3 3
-55°C 至 +125°C -14 14
IS(ON)
ID(ON)
输出导通漏电流(2) VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
开关状态为导通
VS = VD = 10 V 或 1 V
25°C -1.5 0.3 1.5 nA
-40°C 至 +85°C -5 5
-55°C 至 +125°C -22 22
故障条件
IS(FA) 过压期间的
输入漏电流
VS = ± 60V、GND = 0V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V
-55°C 至 +125°C ±145 µA
IS(FA) Grounded 使用接地电源电压时
过压期间的
输入漏电流
VS = ±60V,GND = 0V
VDD = VSS = VFP = VFN= 0V
-55°C 至 +125°C ±135 µA
IS(FA) Floating 使用悬空电源电压时
过压期间的
输入漏电流
VS = ±60V,GND = 0V
VDD = VSS = VFP = VFN= 悬空
-55°C 至 +125°C ±135 µA
ID(FA) 过压期间的
输出漏电流
VS = ± 60V、GND = 0V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V
1V ≤ VD ≤ 13.2V
25°C -50 ±10 50 nA
-40°C 至 +85°C -70 70
-55°C 至 +125°C -90 90
ID(FA) Grounded 使用接地电源电压时
过压期间的
输出漏电流
VS = ±60V,GND = 0V
VDD = VSS = VFP = VFN= 0V
25°C -50 ±1 50 nA
-40°C 至 +85°C -100 100
-55°C 至 +125°C -500 500
ID(FA) Floating 使用悬空电源电压时
过压期间的
输出漏电流
VS = ±60V,GND = 0V
VDD = VSS = VFP = VFN= 悬空
25°C ±3 µA
-40°C 至 +85°C ±5
-55°C 至 +125°C ±8
逻辑输入/输出
IIH 高电平输入电流 VEN = VAx = VDD 25°C -2 ±0.6 2 µA
-55°C 至 +125°C -2 2 µA
IIL 低电平输入电流 VEN = VAx = 0V 25°C -1.1 ±0.6 1.1 µA
-55°C 至 +125°C -1.2 1.2
开关特性
tON (EN) 启用开通时间 VS = 8V,
RL = 4kΩ,CL= 12pF
25°C 160 265 ns
-40°C 至 +85°C 285
-55°C 至 +125°C 330
tOFF (EN) 启用关闭时间 VS = 8V,
RL = 4kΩ,CL= 12pF
25°C 420 485 ns
-40°C 至 +85°C 485
-55°C 至 +125°C 545
tTRAN 转换时间 VS = 8V,
RL = 4kΩ,CL= 12pF
25°C 160 215 ns
-40°C 至 +85°C 230
-55°C 至 +125°C 270
tRESPONSE 故障响应时间 VFP = 12V,VFN = 0V,
RL = 4kΩ,CL= 12pF
25°C 220 ns
tRECOVERY 故障恢复时间 VFP = 12V,VFN = 0V,
RL = 4kΩ,CL= 12pF
25°C 0.69 µs
tRESPONSE(FLAG) 故障标志响应时间 VFP = 12V,VFN = 0V,
VPU = 5V,RPU = 1kΩ,CL= 12pF
25°C 110 ns
tRECOVERY(FLAG) 故障标志恢复时间 VFP = 12V,VFN = 0V,
VPU = 5V,RPU = 1kΩ,CL= 12pF
25°C 0.65 µs
tBBM 先断后合延时时间 VS = 8V,RL = 4kΩ,CL = 12pF -55°C 至 +125°C 30 100 ns
QINJ 电荷注入 VS = 6V,CL = 1nF 25°C -11 pC
OISO 关断隔离 RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF,
VS = 200mVRMS,VBIAS = 6V,f = 1MHz
25°C -76 dB
XTALK 通道间串扰 RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF,
VS = 200mVRMS,VBIAS = 6V,f = 1MHz
25°C -93 dB
BW -3dB 带宽 RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF,
VS = 200mVRMS,VBIAS = 6V
25°C 130 MHz
ILOSS 插入损耗 RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF,
VS = 200mVRMS,VBIAS = 6V,f = 1MHz
25°C -9 dB
THD+N 总谐波失真 + 噪声 RS = 40Ω,RL = 10kΩ,VS = 6VPP,VBIAS = 6V,f = 20Hz 至 20kHz 25°C 0.0022 %
CS(OFF) 输入关断电容 f = 1MHz,VS = 6V 25°C 4 pF
CD(OFF) 输出关断电容 f = 1MHz,VS = 6V 25°C 31 pF
CS(ON)
CD(ON)
输入/输出导通电容 f = 1MHz,VS = 6V 25°C 34 pF
电源
IDD VDD 电源电流 VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 5V 或 VDD
25°C 0.24 0.5 mA
-40°C 至 +85°C 0.5
-55°C 至 +125°C 0.5
ISS VSS 电源电流 VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 5V 或 VDD
25°C 0.14 0.4 mA
-40°C 至 +85°C 0.4
-55°C 至 +125°C 0.4
IGND GND 电流 VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 5V 或 VDD
25°C 0.075 mA
IFP VFP 电源电流 VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 5V 或 VDD
25°C 10 µA
IFN VFN 电源电流 VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 5V 或 VDD
25°C 10 µA
IDD(FA) 故障条件下的 VDD 电源电流 VS = ± 60V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V、或 VDD, VEN = 5V 或 VDD
25°C 0.25 1 mA
-40°C 至 +85°C 1
-55°C 至 +125°C 1
ISS(FA) 故障条件下的 VSS 电源电流 VS = ± 60V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V、或 VDD, VEN = 5V 或 VDD
25°C 0.15 0.5 mA
-40°C 至 +85°C 0.5
-55°C 至 +125°C 0.5
IGND(FA) 故障条件下的 GND 电流 VS = ± 60V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V、或 VDD, VEN = 5V 或 VDD
25°C 0.17 mA
IFP(FA) 故障条件下的 VFP 电源电流 VS = ± 60V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V、或 VDD, VEN = 5V 或 VDD
25°C 9 µA
IFN(FA) 故障条件下的 VFN 电源电流 VS = ± 60V、
VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V、或 VDD, VEN = 5V 或 VDD
25°C 7.5 µA
IDD(DISABLE) VDD 电源电流(禁用模式) VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 0V
25°C 0.15 0.5 mA
-40°C 至 +85°C 0.5
-55°C 至 +125°C 0.5
ISS(DISABLE) VSS 电源电流(禁用模式) VDD = VFP = 13.2V、VSS = VFN = 0V、
VAx = 0V、5V 或 VDD、VEN = 0V
25°C 0.1 0.4 mA
-40°C 至 +85°C 0.4
-55°C 至 +125°C 0.4
当 VS 为 10V 时,VD 为 1V。或者,当 VS 为 1V,VD 为 10V。
当 VS 处于电压电势时,VD 处于浮动状态。或者当 VD 处于电压电势时,VS 处于浮动状态。