ZHCSQE9A November 2023 – January 2025 TMUX7348F-EP
PRODUCTION DATA
图 5-1 PW 封装,20 引脚 TSSOP(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号(2) | ||
| A0 | 1 | I | 逻辑控制输入地址 0 (A0)。该引脚具有 4MΩ 内部下拉电阻。该引脚还可以与特定故障引脚 (SF) 一起使用,以指示哪个输入出现故障。有关更多详细信息,请参阅节 8.4.3。 |
| A1 | 20 | I | 逻辑控制输入地址 1 (A1)。该引脚具有 4MΩ 内部下拉电阻。该引脚还可以与特定故障引脚 (SF) 一起使用,以指示哪个输入出现故障。有关更多详细信息,请参阅节 8.4.3。 |
| A2 | 19 | I | 逻辑控制输入地址 2 (A2)。该引脚具有 4MΩ 内部下拉电阻。该引脚还可以与特定故障引脚 (SF) 一起使用,以指示哪个输入出现故障。有关更多详细信息,请参阅节 8.4.3。 |
| D | 8 | I/O | 漏极引脚。可以是输入或输出。漏极引脚不受过压保护,应保持在推荐的工作范围内。 |
| EN | 2 | I | 高电平有效逻辑使能 (EN) 引脚。该引脚具有 4MΩ 内部下拉电阻。当引脚为低电平时,该器件被禁用,所有开关都变为高阻抗。当该引脚为高电平时,Ax 逻辑输入确定各个开关状态。有关更多详细信息,请参阅节 8.4.3。 |
| FF | 11 | O | 一般故障标志。该引脚为漏极开路输出,当在任何源极 (Sx) 输入引脚上检测到过压情况时,该引脚置为低电平有效。通过 1kΩ 上拉电阻将该引脚连接到外部电源(1.8V 至 5.5V)。 |
| GND | 18 | P | 接地 (0V) 基准 |
| S1 | 4 | I/O | 过压保护源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S2 | 5 | I/O | 过压保护源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| S3 | 6 | I/O | 过压保护源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| S4 | 7 | I/O | 过压保护源极引脚 4。可以是输入或输出。 |
| S5 | 16 | I/O | 过压保护源极引脚 5。可以是输入或输出。 |
| S6 | 15 | I/O | 过压保护源极引脚 6。可以是输入或输出。 |
| S7 | 14 | I/O | 过压保护源极引脚 7。可以是输入或输出。 |
| S8 | 13 | I/O | 过压保护源极引脚 8。可以是输入或输出。 |
| SF | 10 | O | 具体故障标志。如表 8-1 所示,该引脚是漏极开路输出,当根据 A0、A1 和 A2 的状态在特定引脚上检测到过压条件时,该引脚置为低电平有效。通过 1kΩ 上拉电阻将该引脚连接到外部电源(1.8V 至 5.5V)。 |
| VDD | 17 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了可靠运行,在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| VFN | 9 | P | 负极故障电压电源,用于确定负极侧的过压保护触发阈值。如果触发阈值与器件的负极电源相同,则连接到 VSS。为了可靠运行,在 VFN 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| VFP | 12 | P | 确定正极侧过压保护触发阈值的正故障电压电源。如果触发阈值与器件的正极电源相同,则连接到 VDD。为了可靠运行,在 VFP 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| VSS | 3 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。在单电源应用中,该引脚可以接地。为了可靠运行,在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |