ZHCSQE9A November 2023 – January 2025 TMUX7348F-EP
PRODUCTION DATA
TMUX7348F-EP 是采用 8:1 配置的现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器。该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 15V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。在通电和断电条件下,此器件的源极引脚上具有过压保护功能,因此该器件适用于恶劣的工业环境。