ZHCSQE9A November 2023 – January 2025 TMUX7348F-EP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD – VSS(1) | 电源电压差 | 8 | 44 | V | ||
| VDD | 正电源电压 | 5 | 44 | V | ||
| VFP | 正故障钳位电压 | 3 | VDD | V | ||
| VFN | 负故障钳位电压 | VSS | 0 | V | ||
| VS | 源极引脚 (Sx) 电压(非故障状态) | VFN | VFP | V | ||
| VS 接地 | 源极引脚 (Sx) 电压(故障状态) | -60 | 60 | V | ||
| VS 至 VDD(2) | 源极引脚 (Sx) 电压至 VDD 或 VD(故障条件) | 源极引脚 (Sx) 电压至 VDD 或 VD(故障条件) | -85 | V | ||
| VS 至 VSS(2) | 源极引脚 (Sx) 电压至 VSS 或 VD(故障条件) | 源极引脚 (Sx) 电压至 VSS 或 VD(故障条件) | 85 | V | ||
| VD | 漏极引脚(D、Dx)电压 | VFN | VFP | V | ||
| VEN 或 VAx | 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) | 0 | 44 | V | ||
| VxF | 数字输出引脚(SF、FF)电压 | 0 | 5.5 | V | ||
| TA | 环境温度 | -55 | 125 | °C | ||
| IDC(3) | 通过开关的持续电流 | TA = 25°C | 9 | mA | ||
| TA = 85°C | 6.5 | |||||
| TA = 125°C | 5 | |||||