ZHCSQ71A March   2022  – April 2025 CC1311P3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RGZ 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RGZ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电源和模块
    5. 7.5  功耗 - 电源模式
    6. 7.6  功耗 - 无线电模式
    7. 7.7  非易失性(闪存)存储器特性
    8. 7.8  热阻特性
    9. 7.9  射频频带
    10. 7.10 861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)
    11. 7.11 861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 
    12. 7.12 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声宽带模式
    13. 7.13 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声窄带模式
    14. 7.14 359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)
    15. 7.15 359MHz 至 527MHz - 发送 (TX) 
    16. 7.16 359MHz 至 527MHz - PLL 相位噪声
    17. 7.17 时序和开关特性
      1. 7.17.1 复位时序
      2. 7.17.2 唤醒时间
      3. 7.17.3 时钟规格
        1. 7.17.3.1 48MHz 晶体振荡器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 晶体振荡器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同步串行接口 (SSI) 特性
        1. 7.17.4.1 同步串行接口 (SSI) 特性
        2.       38
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART 特性
    18. 7.18 外设特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 模数转换器 (ADC) 特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 数模转换器 (DAC) 特性
      3. 7.18.3 温度和电池监测器
        1. 7.18.3.1 温度传感器
        2. 7.18.3.2 电池监测器
      4. 7.18.4 比较器
        1. 7.18.4.1 持续时间比较器
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO 直流特性
    19. 7.19 典型特性
      1. 7.19.1 MCU 电流
      2. 7.19.2 RX 电流
      3. 7.19.3 TX 电流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 专有无线电格式
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  电压电源域
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 调试
    12. 8.12 电源管理
    13. 8.13 时钟系统
    14. 8.14 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)

除非另有说明,否则相关数据都是在 Tc = 25°C、VDDS = 3.0V、
启用 DC/DC 转换器且高功率 PA 连接到 VDDS 的条件下在 CC1311-P3EM-7XD7793-PA915 参考设计上测得。
所有测量都在天线输入端通过组合的 RX 和 TX 路径执行,但在专用天线连接处测量的大功率 PA 除外。
所有测量均已完成。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
一般参数
杂散发射 25MHz 至 1GHz433.92MHz
根据 ETSI EN 300 220 测量传导发射
< -57dBm
杂散发射 1GHz 至 13GHz< -47dBm
IEEE 802.15.4,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,78kHz RX 带宽
灵敏度BER = 10–2,433.92MHz-110dBm
饱和限值BER = 10–2,433.92MHz10dBm
选择性,+200kHzBER = 10–2,433.92MHz(1)48dB
选择性,-200kHzBER = 10–2,433.92MHz(1)43dB
选择性,+400kHzBER = 10–2,433.92MHz(1)53dB
选择性,-400kHzBER = 10–2,433.92MHz(1)44dB
阻断,+1MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)60dB
阻断,-1MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)54dB
阻断,+2MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)62dB
阻断,-2MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)61dB
阻断,+10MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)75dB
阻断,-10MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)75dB
图像抑制(启用图像补偿)BER = 10–2,433.92MHz(1)44dB
RSSI 动态范围从灵敏度限值开始95dB
RSSI 精度从给定动态范围内的灵敏度限值开始±3dB
200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽
灵敏度BER = 10–2,433.92MHz-104dBm
饱和限值BER = 10–2,433.92MHz 10dBm
选择性,±400kHzBER = 10–2,433.92MHz(1)48dB
阻断,±1MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)52dB
阻断,±2MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)55dB
阻断,±10MHzBER = 10–2,433.92MHz(1)68dB
图像抑制(启用图像补偿)BER = 10–2,433.92MHz(1)45dB
RSSI 动态范围从灵敏度限值开始89dB
RSSI 精度从给定动态范围内的灵敏度限值开始±3dB
SimpleLink™ 远距离,2.5/5kbps (20ksps),±5kHz 偏差,2-GFSK,34kHz RX 带宽,FEC = 1:2,DSSS = 1:4/1:2
灵敏度2.5kbps,BER = 10–2,433.92MHz-121dBm
灵敏度5kbps,BER = 10–2,433.92MHz -119dBm
饱和限值5kbps,BER = 10–2,433.92MHz10dBm
选择性,+100kHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)55dB
选择性,-100kHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)53dB
阻断,+1MHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)69dB
阻断,-1MHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)65dB
阻断,+2MHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)71dB
阻断,-2MHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)70dB
阻断,+10MHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)84dB
阻断,-10MHz5kbps,BER = 10–2,433.92MHz(1)84dB
图像抑制(启用图像补偿)5kbps,BER = 10–2,433.92MHz49dB
RSSI 动态范围从灵敏度限值开始101dB
RSSI 精度从给定动态范围内的灵敏度限值开始±3dB
有用信号比灵敏度限值高 3dB