ZHCSQ71A March   2022  – April 2025 CC1311P3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RGZ 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RGZ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电源和模块
    5. 7.5  功耗 - 电源模式
    6. 7.6  功耗 - 无线电模式
    7. 7.7  非易失性(闪存)存储器特性
    8. 7.8  热阻特性
    9. 7.9  射频频带
    10. 7.10 861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)
    11. 7.11 861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 
    12. 7.12 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声宽带模式
    13. 7.13 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声窄带模式
    14. 7.14 359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)
    15. 7.15 359MHz 至 527MHz - 发送 (TX) 
    16. 7.16 359MHz 至 527MHz - PLL 相位噪声
    17. 7.17 时序和开关特性
      1. 7.17.1 复位时序
      2. 7.17.2 唤醒时间
      3. 7.17.3 时钟规格
        1. 7.17.3.1 48MHz 晶体振荡器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 晶体振荡器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同步串行接口 (SSI) 特性
        1. 7.17.4.1 同步串行接口 (SSI) 特性
        2.       38
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART 特性
    18. 7.18 外设特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 模数转换器 (ADC) 特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 数模转换器 (DAC) 特性
      3. 7.18.3 温度和电池监测器
        1. 7.18.3.1 温度传感器
        2. 7.18.3.2 电池监测器
      4. 7.18.4 比较器
        1. 7.18.4.1 持续时间比较器
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO 直流特性
    19. 7.19 典型特性
      1. 7.19.1 MCU 电流
      2. 7.19.2 RX 电流
      3. 7.19.3 TX 电流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 专有无线电格式
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  电压电源域
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 调试
    12. 8.12 电源管理
    13. 8.13 时钟系统
    14. 8.14 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

模数转换器 (ADC) 特性

除非另有说明,否则 Tc = 25°C,VDDS = 3.0V 且启用电压调节。(1)
性能数字需要使用 TI 提供的 ADC 驱动器在软件中进行偏移和增益调整。
 
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 0 VDDS V
分辨率 12 位
采样速率 200 ksps
偏移 内部 4.3V 等效基准(2) -0.24 LSB
增益误差 内部 4.3V 等效基准(2) 7.14 LSB
DNL(4) 微分非线性 >-1 LSB
INL 积分非线性 ±4 LSB
ENOB 有效位数 内部 4.3V 等效基准(2),200ksps,
9.6kHz 输入音调
9.8 位
内部 4.3V 等效基准(2),200ksps,
9.6kHz 输入音调,启用直流/直流转换器
9.8
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 10.1
内部基准,禁用电压调节,
32 个样本的平均值(软件),200ksps,300Hz 输入音调
11.1
内部基准,禁用电压调节,
14 位模式,200ksps,300Hz 输入音调 (5)
11.3
内部基准,禁用电压调节,
15 位模式,200ksps,300Hz 输入音调 (5)
11.6
THD 总谐波失真 内部 4.3V 等效基准(2),200ksps,
9.6kHz 输入音调
-65 dB
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 -70
内部基准,禁用电压调节,
32 个样本的平均值,200ksps,300Hz 输入音调
-72
SINAD,
SNDR
信噪比
和
失真比
内部 4.3V 等效基准(2),200ksps,
9.6kHz 输入音调
60 dB
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 63
内部基准,禁用电压调节,
32 个样本的平均值(软件),200ksps,300Hz 输入音调
68
SFDR 无杂散动态范围 内部 4.3V 等效基准(2),200ksps,
9.6kHz 输入音调
70 dB
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 73
内部基准,禁用电压调节,
32 个样本的平均值(软件),200ksps,300Hz 输入音调
75
转换时间 串行转换,输出时间,24MHz 时钟 50 时钟周期
电流消耗 内部 4.3V 等效基准(2) 0.39 mA
电流消耗 VDDS 作为基准 0.56 mA
基准电压 等效固定内部基准(启用输入电压调节)。为了获得理想精度,应通过 TI-RTOS API 启动 ADC 转换,以便包含存储在 FCFG1 中的增益/偏移补偿系数 4.3(2)(3) V
基准电压 固定内部基准(禁用输入电压调节)。为了获得理想精度,应通过 TI-RTOS API 启动 ADC 转换,以便包含存储在 FCFG1 中的增益/偏移补偿系数。该值通过经调节的值 (4.3V) 推导得出,如下所示:
Vref = 4.3V × 1408 / 4095
1.48 V
基准电压 VDDS 作为基准,启用输入电压调节 VDDS V
基准电压 VDDS 作为基准,禁用输入电压调节 VDDS / 2.82(3) V
输入阻抗 200ksps,启用电压调节。电容输入,输入阻抗取决于采样频率和采样时间 >1 MΩ
使用 IEEE 标准 1241-2010 作为术语和测试方法
转换前在内部按比例降低输入信号,如同电压范围是 0 至 4.3V 一样
施加的电压必须始终处于绝对最大额定值范围内
无丢码
ADC_output = Σ(4n 样本数) >> n,n = 所需的额外位数